Beschreibung

mapp Services gehört zum Software-Paket mapp Technology und umfasst mehrere vorkonfigurierte, modulare Komponenten wie mapp AlarmX, mapp Audit oder mapp Recipe.
Diese Bausteine decken zentrale Basisfunktionen für Maschinen und Anlagen ab. Anstatt zeitaufwendiger Programmierung ermöglicht mapp Services die einfache Parametrierung fertiger Komponenten. Dadurch reduziert sich der Programmieraufwand erheblich und die Inbetriebnahme wird deutlich beschleunigt. Über den mapp Link lassen sich die Komponenten mühelos kombinieren und arbeiten nahtlos zusammen – für eine effiziente und transparente Maschinensteuerung.

Lernziele und Inhalte

  • Allgemeines Konzept der mapp Technologie
  • Aufbau der mapp Technologiepakete
  • Kombinierbarkeit der mapp Services Komponenten
  • Anbindung an das Standard User Interface
  • Anbindung an mapp View
  • Verwendung des Einheiten- und Textsystems
  • Implementierung folgender mapp Services Komponenten:
    • Recipe, Data, AlarmX, UserX, Audit, Report

Bereitgestellte Unterlagen

TM270 – Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose von mapp Services

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

Lernziele und Inhalte

  • B&R Firmenpräsentation
  • Philosophie und Produkte von B&R
  • Bedienung von Automation Studio
  • Verwendung des integrierten Hilfesystems
  • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
  • Erstinstallation einer Steuerung
  • Projektieren der Hardwarekonfiguration
  • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
  • Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
  • Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
  • Überblick der angebotenen Programmiersprachen

Bereitgestellte Unterlagen

TM210 – Arbeiten mit Automation Studio

TM213 – Automation Runtime

TM223 – Automation Studio Diagnose

SEM611 – Automation Studio Training: Visualisierungen mit mapp View erstellen

Mithilfe von mapp View können leistungsstarke Visualisierungen erstellt werden.
Jeder Automatisierungstechniker kann schnell und einfach eine übersichtliche Visualisierung in Automation Studio gestalten. Es stehen integrierte Visualisierungs-Bausteine, sogenannte Widgets, zur Verfügung, die alle Funktionen einer Maschinen-Benutzeroberfläche abdecken. Die Widgets werden per Drag-and-drop auf die gewünschte Seite gezogen und dort direkt parametriert.

Lernziele und Inhalte

  • Konzept von mapp View
  • Seitenerstellung und Navigation
  • Optische Gestaltung und Mediendateien
  • Datenanbindung mit OPC UA
  • Benutzer-Rollen-System und Lokalisierung
  • Ereignisse und Aktionen
  • Dialoge und MessageBoxen
  • Dynamisierung in der Visualisierung
  • Multi Client - Multi User
  • Diagnosewerkzeuge und Performanceanalyse
  • Darstellung von Daten mit Diagrammen
  • Erstellen von kundenspezifischen Widgets

Bereitgestellte Unterlagen

TM600 – Übersicht Visualisierung

TM611 – Arbeiten mit mapp View

TM642 - Diagnose, Charts und kundenspezifische Widgets

TM671 – Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen

Bestellnummer

SEM270.2

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Slowakei
Trenčianska
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slowakei

Veranstalter

B&R HQ: Slowakei
Trenčianska
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slowakei

Telefon:
+421 / 32 771 - 9575

Seminarkenndaten

Von: 29.06.2026
Beginn: 08:00


Bis: 29.06.2026
Ende: 16:30


Buchungsstatus:
Dauer: 7 Stunden

Sprache: Slowakisch