VSS112001.000P-000

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020
Per UL 61010-2-201
物料号:
VSS112001.000P-000
描述:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2 x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - External lens
Automation Studio硬件升级 版本(日期) 下载
V4.7 HW Upgrade (VSS112001.000P-000) EXE / 14 MB
V6.0 HW Upgrade (VSS112001.000P-000) EXE / 14 MB
M-CAD(机械模板) 版本(日期) 下载
3D file STEP camera C-Mount STP / 13 MB
文档 版本(日期) 下载
Smart Camera User's Manual PDF / 12 MB
证书 版本(日期) 下载
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 KB
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 KB

请选择国家和语言

B&R Logo