General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
物料号:
VSLL11F20.67AP-000
描述:
- Smart Light, light bar - 2x POWERLINK - IP65 protection - LED white - Standard LED optics (beam angle: 37°) - Transparent
Automation Studio硬件升级 版本(日期) 下载
V4.7 HW Upgrade (VSLL11F20.67AP-000) EXE / 5 MB
V6.0 HW Upgrade (VSLL11F20.67AP-000) EXE / 5 MB
M-CAD(机械模板) 版本(日期) 下载
3D STEP file Lightbar_Single_VSLL11 STP / 11 MB
文档 版本(日期) 下载
Smart Light User's Manual PDF / 5 MB
证书 版本(日期) 下载
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB

请选择国家和语言

B&R Logo