IIoT
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
阀岛控制
阀岛控制
组件和模块
物料号
描述
X67DV1311.L08
X67 digital valve control module, 16 digital outputs, 24 VDC, 0.1 A, 1 M16 connection, 16 digital inputs, 24 VDC, sink, configurable input filter, M8 connectors, high-density module
Close
产品
工业PC
HMI
控制系统
I/O系统
X20系统
X20系统带涂层
X67系统
XV系统
视觉系统
安全技术
运动控制
机电系统
机器人技术
移动自动化
网络和现场总线模块
软件
过程控制系统
附件
学习与教学材料
白皮书:自适应机器
请选择国家和语言
OK