X67系统
模拟量混合模块
模拟量混合模块
组件和模块
物料号
描述
X67AM1223
X67 analog mixed module, 2 inputs, 2 outputs, ±10 V, 12-bit converter resolution, configurable input filter, open-circuit detection for inputs
X67AM1323
X67 analog mixed module, 2 inputs, 2 outputs 0 to 20 mA, 12-bit converter resolution, configurable input filter
产品
工业PC
HMI
控制系统
I/O系统
X20系统
X20系统带涂层
X67系统
XV系统
视觉系统
安全技术
运动控制
机电系统
机器人技术
移动自动化
网络和现场总线模块
工业物联网
软件
过程控制系统
附件
学习与教学材料
白皮书:自适应机器
请选择国家和语言
OK