描述

Almost every machine needs a user interface. Integrated HMI provides controls and components for designing machine HMI applications. Other functions include unit and language switching as well as adding dynamic features.

Remote lectures are held online. Participants will receive an invitation to the virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.

Participants need a PC with a web browser, microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.

Alle Übungen werden auf der Automation Runtime Simulation (ArSim) durchgeführt.

Learning objectives and content

  • Overview of B&R HMIHMI ... Human-machine interface products
  • HMI concepts
  • Designing and configuring an integrated HMI application
  • Displaying and entering process values
  • Display options, style sheets
  • Setting up global and local layers
  • Remote HMI with VNCVNC ... Virtual Network Computing: Open standard for remote control of remote computer systems and mode "Terminal".
  • Language and unit switching, different keypad layouts
  • Alarm system, trends and diagnostics

Tasks include

  • Participants create concepts for HMI applications.
  • Participants configure HMI applications for machine operation.
  • Participants implement designs for various operator panels.
  • Participants integrate HMI applications in machines.
  • Participants utilize web technology on mobile devices.

提供的文档

TM600 – 可视化介绍

人性总是驱使人们使用图像来描绘物体和事件。这样做的技术和可能性多年来稳步发展,从而开发出了广泛的技术解决方案供您选择。

目标和内容

  • 可视化的定义
  • 人机交互的定义
  • 自动化中的可视化
  • 可视化技术的历史
  • HMI应用程序的要求和选择标准
  • 不同可视化概念的介绍
  • 了解HMI应用程序的设计方面
  • 用户组和权限
  • 其它设计准则概述

名称

模块号

TM600 – 可视化介绍

TM600TRE.00-GER

TM600TRE.00-ENG

TM610 – 使用集成可视化

Visual Components是Automation Studio中用于设计动态HMI应用的强大且多功能的工具,它允许操作员清晰而直观地查看复杂而真实的工业过程。图形编辑器和丰富的预设计控件为设计开启了几乎无限的可能性。

目标和内容

  • Visual Components介绍
  • 创建第一个可视化应用程序
  • 使用Visual Components编辑器
  • 工作区、可视化结构和帮助系统
  • 创建你自己的可视化应用程序
  • 管理变量和数据点
  • 设计页面时的分层方法
  • 过程值显示和输入
  • 创建静态和动态文本
  • 语言和单位切换
  • 触摸和键盘控制
  • 使用图形对象

名称

模块号

TM610 – 使用集成可视化

TM610TRE.40-GER

TM610TRE.40-ENG

TM630 – 可视化编程指南

可视化应用程序专为明确目的和用户组设计。在开发过程中必须遵循一些准则以满足明确的目的。

目标和内容

  • 项目阶段和规范
  • 可视化模板
  • 操作理念和面向用户开发
  • 变量、数据点和数据管理
  • 控制器中的运行行为和集成
  • 集成诊断和服务选项
  • 服务,修改和维护
  • 共享文档和项目

名称

模块号

TM630 – 可视化编程指南

TM630TRE.00-ENG

TM630TRE.00-ENG

TM640 – 报警系统、趋势和诊断

可视化应用程序的核心方面是它如何显示过程值、消息和有关机器状态的信息。可视化应用程序的其它重要功能包括显示报警列表、趋势曲线和数据管理。

目标和内容

  • 报警、消息和警告的定义
  • 运行时设置和显示报警
  • 与报警系统交互
  • 位和值报警
  • 确认和记录报警
  • 配置趋势系统
  • 显示在线趋势
  • 与趋势系统交互
  • 将系统诊断管理器集成到可视化应用中
  • 运行时显示
  • 与系统诊断管理器交互

名称

模块号

TM640 – 报警系统,趋势和诊断

TM640TRE.30-ENG

TM640TRE.30-ENG

先决条件

模块号

SRL610.2E

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R Online (ES)

Remote Lecture
西班牙

组织者

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
西班牙

其它信息

从: 11/11/2026
开始: 09:00


至: 11/12/2026
结束: 13:00


持续时间: 2 天

语言: 西班牙语