描述

After a machine is delivered, it is maintained by the machine manufacturer or end user. Various factors can cause errors and machine downtime. If further diagnostic options are needed, some basic knowledge of B&R PLC programming is required. The diagnostic options available in the control environment or on the B&R controller can be used to a gain a quick overview of the situation. Automation Studio makes it possible to create and modify projects (programs, HMI and motion) in order to set up options. The B&R website, the Online Help and the user's manuals also provide helpful information.

  • B&R philosophy and products
  • Working with Automation Studio
  • Configuring, programing and setting up with Automation Studio
  • Internal organizational structures of PLCs
  • Testing and validating digital I/Os and internal variables
  • Analyzing and modifying an application: PLC and HMI
  • Basics of programing language (Ladder and Structured Text)
  • Discovery of the motion test interface
  • Backing up and downloading a PLC program

提供的文档

TM210 – 使用Automation Studio

Automation Studio是用于编程和配置所有贝加莱产品的通用工程工具。本文的重点是贝加莱自动化组件的配置、编程、调试和诊断。

学习目标及内容

  • 安装与授权
  • 创建并打开项目
  • 使用模拟环境
  • 了解用户界面
  • 设置硬件配置
  • 模块配置和I/O映射
  • 安装和初始启动
  • 正在建立在线连接
  • 编程方法概述
  • 声明变量
  • 安装软件更新

名称

模块号

TM210 – 使用Automation Studio

TM210TRE.433-GER

TM210TRE.433-ENG

B&R Tutorial Portal

课程 / 控制技术 / TM210 - 使用Automation Studio

TM213 – Automation Runtime

Automation Runtime是所有贝加莱控制器统一的运行环境。它用于配置硬件,运行应用软件以及准备通信和诊断接口。

学习目标和内容

  • 实时操作系统的要求和属性
  • 安装和调试
  • 内存管理和内存类型
  • Automation Runtime启动行为
  • 启动过程中程序和数据初始化
  • 循环程序序列和调度
  • 传输和更新程序
  • I/O管理
  • 定时配置
  • Automation Runtime中的诊断功能

名称

模块号

TM213 – Automation Runtime

TM213TRE.461-ENG

TM213TRE.461-GER

TM223 – Automation Studio诊断

功能强大的诊断工具是机器软件开发的一个组成部分,它伴随其整个生命周期。将此类工具直接集成到Automation Studio和运行系统中,意味着在手头始终拥有编程和维护所必需的数据。

学习目标和内容

  • 集成诊断工具概述
  • 选择正确的诊断工具
  • 阅读系统信息
  • 操作模式和日志
  • 创建用户日志条目
  • 观察和分析过程值
  • 读写过程值
  • 在实时上下文中记录数据
  • 分析I/O状态和强置
  • 在编程过程中进行软件分析
  • 调试和分析
  • 在程序中使用变量
  • 基于Web的系统诊断管理
  • 查询和显示操作状态
  • Runtime Utility Center

名称

模块号

TM223 – Automation Studio诊断

TM223TRE.433-ENG

TM223TRE.433-GER

TM240 – Ladder Diagram (LD)

Learning objectives and content

  • Ladder Diagram features and editor functions
  • Networks and their order of execution
  • Overview of the various contacts and coils
  • Programming binary logic
  • Program flow control and jump instructions
  • Calling functions, actions and function blocks
  • Compute and Compare
  • Many exercises for better understanding
  • Diagnostic interface for visual programming languages
TM246 – 结构文本(ST)

除了图形化编程语言之外,IEC61131-3标准还定义了结构文本(ST)语言。简单而有力的结构使机器控制器的结构化编程成为可能。

目标和内容

  • 结构文本的特点和编辑器功能
  • 表达式、赋值和关键字
  • 布尔和算术运算
  • 比较运算符和决定
  • 带CASE声明的状态机
  • 调用功能和功能块
  • 调用动作
  • 指针、引用和预处理器
  • 诊断功能和调试

名称

模块号

TM246 – 结构文本(ST)

TM246TRE.00-GER

TM246TRE.00-ENG

TM250 – 内存管理和数据存储

今天的控制技术再也不能简化为简单的逻辑功能。数据记录和处理选项以及与其它机器组件的通信现在变得同样重要。统一编程功能、通用库和强大的编程语言有助于满足这些需求。

目标和内容

  • 数据类型、数组和结构的基础
  • 字符串、内存大小和地址
  • 内存初始化和管理
  • 内存复制和比较
  • 使用标准库
  • 创建用户库
  • 使用库示例
  • 数据处理基础
  • 数据存储和管理
  • 使用mapp Services
  • 传输数据和管理通信
  • 连接和访问与安全

名称

模块号

TM250 - 内存管理和数据存储

TM250TRE.433-GER

TM250TRE.433-ENG

TM410 – 使用集成运动控制

整个贝加莱运动控制产品系列完全集成在Automation Studio中。因此,可以使用单个工具来执行驱动器配置、编程、调试和诊断。高性能仿真环境扩展了许多可用的功能。

目标和内容

  • 了解驱动器硬件和软件
  • 在Automation Studio中添加和配置驱动器
  • 运动控制系统的组成部分
  • 调试和诊断环境
  • 命令接口
  • 参数管理
  • 实时记录驱动数据
  • 使用自整定确定控制参数
  • 调试准备
  • 驱动器和电机仿真

描述

模块号

TM410 – 使用集成运动控制

TM410TRE.40-GER

TM410TRE.40-ENG

TM610 – 使用集成可视化

Visual Components是Automation Studio中用于设计动态HMI应用的强大且多功能的工具,它允许操作员清晰而直观地查看复杂而真实的工业过程。图形编辑器和丰富的预设计控件为设计开启了几乎无限的可能性。

目标和内容

  • Visual Components介绍
  • 创建第一个可视化应用程序
  • 使用Visual Components编辑器
  • 工作区、可视化结构和帮助系统
  • 创建你自己的可视化应用程序
  • 管理变量和数据点
  • 设计页面时的分层方法
  • 过程值显示和输入
  • 创建静态和动态文本
  • 语言和单位切换
  • 触摸和键盘控制
  • 使用图形对象

名称

模块号

TM610 – 使用集成可视化

TM610TRE.40-GER

TM610TRE.40-ENG

先决条件

SEM920 – 培训:终端用户诊断和服务

机器交付后由机器制造商或终端用户维护。各种因素会引起故障和机器停机。控制环境中或贝加莱控制器上的诊断选项可用于对情况进行快速概览。贝加莱网站和用户手册可提供有价值的信息。

  • 贝加莱系统概述和拓扑结构
  • 机器上的典型错误源
  • 序列号和模块号
  • 贝加莱系统的维护准则
  • 安排备件并充当联络人
  • 系统诊断管理器
    保存系统转储和记录
  • 运行工具中心
    备份并恢复CF卡
    在线连接与指令列表
  • 模块替换和文档
  • 贝加莱网站功能
  • 练习示例和它们的应用
模块号

SEM921.3

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R Nantes
1 ter avenue de la Vertonne
44120 Vertou
法国

组织者

Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
法国

电话:
+33 / 4 72793850

其它信息

从: 05/20/2026
开始: 09:00


至: 05/22/2026
结束: 15:00


持续时间: 3 天

语言: 法语