描述

平板电脑、智能手机等智能设备被视为直观技术的完美实例。毫无意外,工业机器和系统的操作者 – 以及此类设备的制造者 – 在与他们每天使用的机器进行交互时的这种要求也丝毫不减。借助mapp View,贝加莱现在可以提供Web技术用于开发自动化解决方案的HMI系统。应用工程师可以使用mapp View来创建强大而直观的HMI解决方案。这里所使用的Web技术是通过mapp View进行封装。无需学习广泛的技术。HMI开发人员可以完全专注于为手头的任务创建解决方案。

目标和内容

  • HMI应用程序和硬件概述
  • mapp View概念
  • mapp View配置指南
  • 页面创建和导航
  • 视觉外观 - 样式
  • 通过OPC UA绑定数据
  • 集成媒体文件
  • 用户角色系统
  • 本地化
  • 事件和行动
  • 在mapp View中显示报警、图表和数据
  • 创建高效的mapp View HMI应用程序

该课程需要使用Automation Studio 4.4和mapp View技术包5.3或更高版本。

任务

  • 参与者为HMI应用程序创建概念。
  • 参与者为机器操作配置HMI应用程序。
  • 参与者为各种操作面板实施设计。
  • 参与者将HMI应用程序集成到机器中。
  • 参与者在移动设备上利用Web技术。

先决条件

模块号

SEM611.3

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R Nantes
1 ter avenue de la Vertonne
44120 Vertou
法国

组织者

Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
法国

电话:
+33 / 4 72793850

其它信息

从: 09/05/2026
开始: 09:00


至: 09/07/2026
结束: 18:00


持续时间: 3 天

语言: 法语