描述

几乎每一台机器都需要一个用户界面。集成HMI为设计机器HMI应用程序提供了控件和组件。其他功能包括单位和语言切换以及添加动态功能。

  • 贝加莱HMIHMI ... 人机界面产品概述
  • 可视化概念
  • 集成可视化应用的设计和配置
  • 过程值显示和输入
  • 显示选项,样式表
  • 设置全局和局部层
  • 在VNCVNC ... 虚拟网络计算:用于控制远程计算机系统的开放标准。和终端模式下进行远程可视化
  • 语言和单位切换,不同的键盘布局
  • 报警系统、趋势和诊断

提供的文档

TM600 – 可视化介绍

人性总是驱使人们使用图像来描绘物体和事件。这样做的技术和可能性多年来稳步发展,从而开发出了广泛的技术解决方案供您选择。

目标和内容

  • 可视化的定义
  • 人机交互的定义
  • 自动化中的可视化
  • 可视化技术的历史
  • HMI应用程序的要求和选择标准
  • 不同可视化概念的介绍
  • 了解HMI应用程序的设计方面
  • 用户组和权限
  • 其它设计准则概述

名称

模块号

TM600 – 可视化介绍

TM600TRE.00-GER

TM600TRE.00-ENG

TM610 – 使用集成可视化

Visual Components是Automation Studio中用于设计动态HMI应用的强大且多功能的工具,它允许操作员清晰而直观地查看复杂而真实的工业过程。图形编辑器和丰富的预设计控件为设计开启了几乎无限的可能性。

目标和内容

  • Visual Components介绍
  • 创建第一个可视化应用程序
  • 使用Visual Components编辑器
  • 工作区、可视化结构和帮助系统
  • 创建你自己的可视化应用程序
  • 管理变量和数据点
  • 设计页面时的分层方法
  • 过程值显示和输入
  • 创建静态和动态文本
  • 语言和单位切换
  • 触摸和键盘控制
  • 使用图形对象

名称

模块号

TM610 – 使用集成可视化

TM610TRE.40-GER

TM610TRE.40-ENG

TM630 – 可视化编程指南

可视化应用程序专为明确目的和用户组设计。在开发过程中必须遵循一些准则以满足明确的目的。

目标和内容

  • 项目阶段和规范
  • 可视化模板
  • 操作理念和面向用户开发
  • 变量、数据点和数据管理
  • 控制器中的运行行为和集成
  • 集成诊断和服务选项
  • 服务,修改和维护
  • 共享文档和项目

名称

模块号

TM630 – 可视化编程指南

TM630TRE.00-ENG

TM630TRE.00-ENG

TM640 – 报警系统、趋势和诊断

可视化应用程序的核心方面是它如何显示过程值、消息和有关机器状态的信息。可视化应用程序的其它重要功能包括显示报警列表、趋势曲线和数据管理。

目标和内容

  • 报警、消息和警告的定义
  • 运行时设置和显示报警
  • 与报警系统交互
  • 位和值报警
  • 确认和记录报警
  • 配置趋势系统
  • 显示在线趋势
  • 与趋势系统交互
  • 将系统诊断管理器集成到可视化应用中
  • 运行时显示
  • 与系统诊断管理器交互

名称

模块号

TM640 – 报警系统,趋势和诊断

TM640TRE.30-ENG

TM640TRE.30-ENG

先决条件

模块号

SEM610.2

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)

08174 Sant Cugat del Vallés
西班牙

组织者

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
西班牙

其它信息

从: 10/01/2026
开始: 08:30


至: 10/01/2026
结束: 17:00


持续时间: 8 小时

语言: 西班牙语