描述
贝加莱驱动解决方案在Automation Studio中进行配置、运行和诊断。符合PLCopen的统一软件接口不仅使编程变得容易,而且还能结合机器中各种不同的驱动组件。
- 机电一体化驱动解决方案的组成部分
- 贝加莱驱动解决方案配置
- 调试驱动器的测试环境
- 使用诊断工具
- mapp技术概念
- 符合PLCopen标准的基本功能PLCopen是工业控制技术领域中的一个独立组织。他们开发标准旨在提高应用程序的开发效率并降低相关软件的维护成本。(来源:翻译自维基百科的PLCopen条目德文版)
- 运动顺序结构化编程
- 仿真选项
- 创建示例应用程序

提供的文档
TM400 – 运动控制介绍
TM410 – 使用集成运动控制
先决条件
SEM210 – Automation Studio培训:基础
Automation Studio用于对所有贝加莱控制器组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的使用。
- 贝加莱公司介绍
- 贝加莱经营理念和产品
- 使用Automation Studio
- 使用集成帮助系统
- 建立控制器在线连接
- 控制器初始化安装
- 开发硬件配置
- 使用文本和表格编辑器
- Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的操作系统。
- Automation Runtime配置选项
- 控制器运行和引导行为
- 使用集成诊断选项
- 可用的编程语言概述

模块号
SEM410.2
立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表
活动地点
B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
丹麦
组织者
B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
丹麦
电话:
+45 / 6315 3080
其它信息
从: 05/26/2026
开始: 08:00
至: 05/27/2026
结束: 16:00
预订状态:
持续时间:
2 天
语言: 丹麦语