描述
Automation Studio is used to configure and program all B&R control components. Core issues include getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and knowing the options for integrated configuration and diagnostics.
Learning objectives and contents
- Use the programming tool Automation Studio and its help documentation.
- Configure hardware functions and set up CPU simulation.
- Configure the target's network options and use Target Browser to find the target.
- Create, compile, and transfer project to target.
- Ladder Diagram will be the language of choice for the basic courses, but the instructor can provide guidance for using Structured Text or ANSI C.
- Manage variable declaration and data retention.
- Use standard functions (e.g. compare and compute) and function blocks (e.g. timers and counters) in Ladder Diagram.
- Store project source files on the target.
- Utilize common Automation Runtime features, such as cycle time adjustment.
- Use System Diagnostics Manager, Runtime Utility Center and Automation Studio to troubleshoot hardware issues and diagnostic software bugs.
- Integrate mapp functionality into your application.
提供的文档
TM210 – 使用Automation Studio
Automation Studio是用于编程和配置所有贝加莱产品的通用工程工具。本文的重点是贝加莱自动化组件的配置、编程、调试和诊断。
学习目标及内容
- 安装与授权
- 创建并打开项目
- 使用模拟环境
- 了解用户界面
- 设置硬件配置
- 模块配置和I/O映射
- 安装和初始启动
- 正在建立在线连接
- 编程方法概述
- 声明变量
- 安装软件更新
TM213 – Automation Runtime
TM223 – Automation Studio诊断
功能强大的诊断工具是机器软件开发的一个组成部分,它伴随其整个生命周期。将此类工具直接集成到Automation Studio和运行系统中,意味着在手头始终拥有编程和维护所必需的数据。
学习目标和内容
- 集成诊断工具概述
- 选择正确的诊断工具
- 阅读系统信息
- 操作模式和日志
- 创建用户日志条目
- 观察和分析过程值
- 读写过程值
- 在实时上下文中记录数据
- 分析I/O状态和强置
- 在编程过程中进行软件分析
- 调试和分析
- 在程序中使用变量
- 基于Web的系统诊断管理
- 查询和显示操作状态
- Runtime Utility Center
TM240 – Ladder Diagram (LD)
Learning objectives and content
- Ladder Diagram features and editor functions
- Networks and their order of execution
- Overview of the various contacts and coils
- Programming binary logic
- Program flow control and jump instructions
- Calling functions, actions and function blocks
- Compute and Compare
- Many exercises for better understanding
- Diagnostic interface for visual programming languages
TM246 – 结构文本(ST)
TM920 – 诊断和服务
许多不同来源的错误可能导致机器停机。幸运的是,还有很多方法可以对周围的环境和控制系统进行故障排除。贝加莱网站和用户手册提供了有效完成此类操作所需的所有信息。
目标和内容
- 贝加莱系统概述和拓扑结构
- 序列号和模块号
- 贝加莱联系人核对表
- 贝加莱用户手册
- 机器上的错误来源
- 贝加莱系统维护指南
- 订购备件和联系制造商
- 无需PC进行诊断
- 使用系统诊断管理器进行诊断
- Runtime Utility Center
- 备份和恢复
- 在线连接和指令列表
- 模块更换和文档
- 贝加莱网站功能
- 练习示例及其应用
模块号
SEM210.4A
立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表
活动地点
B&R Online (US), Eastern Time Zone
Remote Training
美国
组织者
Training
11415 Old Roswell Road
30009 Alpharetta
美国
电话:
+1 / 770 772 - 0400
其它信息
从: 08/31/2026
开始: 09:00
至: 09/03/2026
结束: 17:00
预订状态:
持续时间:
4 天
语言: 英语