Jesteś pracownikiem naukowym uczelni technicznej lub studentem?
Tutaj znajdziesz informacje, jak wspieramy edukację młodych inżynierów.

Szkolenia dla pracowników naukowych

Prowadzisz zajęcia dydaktyczne na kierunkach związanych z automatyzacją i chcesz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu systemów B&R? Jako prowadzący zajęcia masz możliwość bezpłatnie uczestniczyć w naszych szkoleniach.

Sprawdź, które szkolenia mogą Cię zainteresować: lista szkoleń.

Projekty uniwersyteckie

Mówimy: TAK! Osobom, które chcą podjąć się realizacji projektu  

Praktyka to ważny punkt w zdobywaniu doświadczenia. Działasz w ramach koła naukowego? Proponujemy bezpłatne szkolenia oraz wsparcie techniczne przy realizacji projektu w oparciu o nasz system. Udostępniamy studentom tym samym najnowocześniejszą technologię oraz przestrzeń do pracy.

Zobacz ostatnie projekty zrealizowane przez studentów

Zobacz ostatnie projekty zrealizowane przez studentów

Strefowa kontrola temperatury

Studenci Automatyki i Robotyki WE Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wykonali projekt strefowej kontroli temperatury.

Pod opieką naszych ekspertów oraz opiekuna przedmiotu "Przemysłowe systemy wizualizacji i monitorowania procesów" mgr Michała Kubickiego, studenci tej specjalności poznali bliżej działalność firmy, a także zaznajomili się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zaawansowanej regulacji temperatury. W kolejnych etapach projektu studenci ZUT-u stworzyli aplikację w oprogramowaniu narzędziowym B&R Automation Studio, która umożliwiła sterowanie temperaturą dla czterech wpływających na siebie stref. Przy okazji tego zadania młodzi inżynierowie poznawali środowisko programistyczne, jak również pogłębili wiedzę z zakresu procesów sterowania.

Co zaskoczyło studentów? Mówią, że „Naprawdę efektywne i proste programowanie przy zastosowaniu mapp Technology oraz pakietu mapp Control”. Dodatkowo projekt poszerzono o zastosowanie wizualizacji w technologii B&R – mapp View. Ogromną zaletą było napisanie i sprawdzenie całego projektu, tzn. sterowania i wizualizacji w symulacji: B&R AR-SIM, a kolejno sprawdzenie działania na rzeczywistym układzie stworzonym w oparciu o komponenty B&R. Dzięki tak wszechstronnemu podejściu uczestnicy projektu poznali nie tylko praktyczną umiejętność zaawansowanej kontroli temperatury, ale także poznali nowoczesne narzędzia i funkcje wykorzystywane w trakcie pisania aplikacji.

Prace dyplomowe

  • Przed Tobą napisanie pracy dyplomowej, do której chcesz wykorzystać rozwiązania B&R?
  • Masz już pomysł lub potrzebujesz konsultacji w wyborze tematu?

Proponujemy rozmowę, podczas której wspólnie omówimy pomysły na realizację projektu i plan działania. Po konsultacjach będziesz mógł skorzystać z niezbędnego sprzętu i oprogramowania, a także z bezpłatnego szkolenia jeśli będzie konieczne do realizacji Twojego projektu.

Tak już współpracowaliśmy

Tak już współpracowaliśmy

Temat: Zbieranie danych o układach automatyki z wykorzystaniem chmury obliczeniowej

Cel projektu: Stworzenie funkcjonalnych układów automatyki umożliwiających analizę ich pracy z wykorzystaniem chmury obliczeniowej.

Układ automatyki stworzony z elementów użyczonych przez firmę B&R miał sterować procesem ogrzewania, zbierać dane z układu do pliku CSV, generować raporty, alarmować o stanach niepożądanych, a także zmieniać nastawy regulatora wykorzystując wcześniej zapisane wartości. Wszystko to miało być ukazane na panelu operatorskim, który w intuicyjny sposób pozwalałby na szybkie i łatwe nadzorowanie procesu. Dane archiwizowane lokalnie przesyłano do platformy chmurowej Azure IoT Hub z wykorzystaniem protokołu AMQP, a następnie do innych usług, które umożliwiają ich wizualizację (m.in. Power BI). Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe było nadzorowanie pracy układu automatyki niezależnie od jego geograficznej lokalizacji. Projekt obejmował także wykonanie drugiego systemu sterowania opartego o inne technologie (Arduino, Raspberry Pi, protokół MQTT). Kontrolował on również proces ogrzewania, przez co możliwe było porównanie danych przesłanych do chmury dla obu stanowisk. Takie rozwiązanie pozwala na analizę pracy i integrację z istniejącymi już maszynami. W projekcie zastosowano technologie MpRecipe, MpData, MpOEE, MpReport oraz bibliotekę AzureSDK.

Realizacja projektu: 2018 rok

Współpraca z uczelniami technicznymi

Współpracujemy z uczelniami technicznymi wyposażając laboratoria w nasz sprzęt oraz uczestnicząc w procesie dydaktycznym.

  • Prowadzisz zajęcia dla studentów?
  • Szukasz inspiracji na ciekawe zajęcia?

Zgłoś się do nas – zaproponujemy najnowocześniejszy sprzęt szkoleniowy.

W tych uczelniach na pewno usłyszysz o B&R
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Politechnika Poznańska
  • Politechnika Wrocławska
  • Politechnika Opolska
  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Rzeszowska
  • Politechnika Częstochowska
  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Politechnika Białostocka
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • Politechnika Łódzka
  • Zachodmiopomorski Uniwersytet Technologiczny

Praktyki i staże

Studentom kierunków związanych z automatyzacją oferujemy szeroki program praktyk i staży.

Skontaktuj się z nami

Poznaj nasz zespół. W każdym naszym polskim oddziale spotkasz osobę odpowiedzialną za rozwój w zakresie edukacji.

B&R Education Network Polska
E-mail: support.pl•@•br-automation.com
Tel.: +48 61 8460 518

Poznaj nasz zespół lokalnych koordynatorów:

Michał Wiśniewski
Biuro Kraków

Kontakt

Marcin Kotlarek
Biuro Poznań, Szczecin

Kontakt

请选择国家和语言

B&R Logo