Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Mechanical properties
Dimensions
Width 85 mm
Height 238.5 mm
Depth 152.6 mm
Weight 1 kg
Malzeme numarası:
8F1TCA.DSAT0000I-1
Açıklama:
ACOPOStrak adjustment tool for precisely positioning segments horizontally in guide elements
Dökümantasyon Sürüm (Tarih) İndirme
Data sheet 8F1TCA.DSAT0000I-1 V1.5 PDF / 159 KB

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo