Ambient conditions
Temperature
Operation 5°C to 40°C
Storage -25°C to 55°C
Transport -25°C to 70°C
Relative humidity
Operation 5% to 85%, non-condensing
Storage 95%
Transport 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 110 mm
Height 154 mm
Depth 39 mm
Weight 1 kg
Malzeme numarası:
8F1GCA.JC000B00I-1
Açıklama:
ACOPOStrak guide connector CB
Dökümantasyon Sürüm (Tarih) İndirme
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 MB
Datasheet 8F1GCA.JC000A00I-1 PDF / 121 KB
M-CAD (Mechan. Şablonlar) Sürüm (Tarih) İndirme
ACOPOStrak guide connector STP / 331 KB

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo