Ambient conditions
Temperature
Operation 5°C to 40°C
Storage -25°C to 55°C
Transport -25°C to 70°C
Relative humidity
Operation 5% to 85%, non-condensing
Storage 95%
Transport 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 790.7 mm
Height 155 mm
Depth 361.3 mm
Weight 31.9 kg
Malzeme numarası:
8F1GC.AA66.BA000-1
Açıklama:
ACOPOStrak guide element CB, 45°
Dökümantasyon Sürüm (Tarih) İndirme
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 MB
Datasheet 8F1GC.AA66.AA000-1 PDF / 446 KB
M-CAD (Mechan. Şablonlar) Sürüm (Tarih) İndirme
ACOPOStrak guide element C, 45° STEP file STP / 9 MB

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo