B&R Numune Yönetmeliğinin kullanımı ancak karşılıklı imzalanacak Mühendislik Numune Sözleşmesi (geliştirme örneklerinin transferi ve kullanımına ilişkin sözleşme) ile mümkündür. Anlaşmalar, farklı yerel yasal düzenlemeler nedeniyle ülkeden ülkeye ufak farklılıklar gösterebilir. Anlaşmalardaki en önemli bilgiler, düzenlemeler ve kısıtlamalar istisnasız aynı kalıyor:
(1) Müşteri açıkça şunları kabul eder:
- Mühendislik numunelerinin test edilmesi ve dokümantasyonu henüz tamamlanmadı.
- Fonksiyonel güvenlik için gerekli mühendislik numunelerinin değerlendirilmesi ve muayenesi, sertifikasyonları ve benzeri gereklilikler henüz tam olarak tamamlanmamıştır.
- Mühendislik numuneleri prototiplere benzer ve aynı şekilde ele alınır.
- B&R, mühendislik numunelerinin kusurlu ve/veya sınırlı işlevselliğe sahip olma olasılığını göz ardı edemez.
- Mühendislik numuneleri, özellikle EN 13849, EN 62061, IEC 61511 standartlarına veya fonksiyonel güvenliğe ilişkin diğer standartlara göre, güvenlikle ilgili fonksiyonların yürütülmesine karşılık gelmemektedir.
- Mühendislik numuneleri seri üretimde kullanılmaya uygun değildir.
- Mühendislik numuneleri yalnızca test ve doğrulama amaçlıdır.
- Müşteri, AB Makine Direktifi ve diğer yasal hükümler gibi geçerli güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak güvenlik gerekliliklerinin karşılanmasını sağlamak için uygun ek önlemleri almalıdır.
(2) Mühendislik Numuneleri, B&R'ın önceden açık yazılı izni olmaksızın, kısmen veya tamamen üçüncü taraflara aktarılamaz.