Краткое описание
Модуль ввода/вывода | 2 входа для измерения температуры методом сопротивления с помощью датчиков PT100 или PT1000 |
Общая информация
Идентификационный код B&R | 0x1BA6 |
Индикаторы состояния | Работа функции ввода/вывода для каждого канала, рабочее состояние, состояние модуля |
Диагностика | |
Режим работы модуля/общие ошибки | Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения |
Входы | Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения |
Потребляемая мощность | |
Шина | 0,01 Вт |
Внутренняя система ввода/вывода | 1,1 Вт |
Дополнительное рассеяние мощности, вызванное исполнительными механизмами (резистивное), Вт | - |
Сертификация | |
CE | Да |
ATEX |
Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (см. руководство пользователя X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cCSAus 244665 Оборудование для управления процессом для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T5 |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: B (ускорение 4 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
LR | ENV1 |
KC | Да |
Входы для резистивного датчика температуры
Электрические характеристики
Гальваническая развязка |
Развязка между каналом и шиной Нет развязки между каналами
|
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Горизонтальное | Да |
Вертикальное | Да |
Высота над уровнем моря | |
от 0 до 2000 м | Без ограничений |
выше 2000 м | Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | |
Горизонтальное монтажное положение | от -25 до 60 °C |
Вертикальное монтажное положение | от -25 до 50 °C |
Ограничение допустимых значений | - |
Хранение | от -40 до 85 °C |
Транспортировка | от -40 до 85 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Описание |
Клеммная колодка X20TB06 или X20TB12 заказывается отдельно Базовый модуль X20BM11 заказывается отдельно |
Ширина модуля | 12,5 +0,2 мм |

Артикул:
X20AT2222Описание:
- 2 входа для измерения температуры методом сопротивления
- Для датчиков PT100 и PT1000
- Выбор типа датчика для каждого канала
- Прямое измерение сопротивления
- Выбор 2- или 3-проводной схемы подключения датчика (одновременно для всех каналов)
- Настраиваемое время срабатывания фильтра
Модуль оборудован 2 входами для измерения температуры методом сопротивления с помощью датчиков PT100 или PT1000.
Этот модуль разработан для использования с клеммными колодками X20 с 6 контактами. При необходимости (например, по соображениям логистики) может также использоваться клеммная колодка с 12 контактами.
Необходимые аксессуары
Базовые модули
E-CAD (шаблоны Electro или EPLAN) | Version (Date) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 158 МБ |
M-CAD (Механические шаблоны) | Version (Date) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 Electronic module | ZIP / 10 кБ | |
3D File STEP X20 I/O-Slice | ZIP / 872 кБ | |
Dimensions PDF X20 Electronic module | PDF / 3 кБ |
Документация | Version (Date) | Download |
---|---|---|
Data sheet X20AT2222 | PDF / 406 кБ | |
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 МБ | |
X20 System User´s Manual | PDF / 7 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Version (Date) | Download |
---|---|---|
V2.7 HW Upgrade (X20AT2222) | EXE / 889 кБ | |
V3.0 HW Upgrade (X20AT2222) | EXE / 1 МБ | |
V4.0 HW Upgrade (X20AT2222) | EXE / 711 кБ |