Номер модель:
VSS112R31.062P-000
Описание:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 16 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x red/blue/IR/white - Narrow beam LED optics - Polished glass and high AR coating with polarizing filter
M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 МБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
Smart Camera User's Manual PDF / 12 МБ
Обновление Automation Studio HW Версия (Дата) Загрузка
V4.7 HW Upgrade (VSS112R31.062P-000) EXE / 14 МБ
V6.0 HW Upgrade (VSS112R31.062P-000) EXE / 14 МБ
Сертификаты Версия (Дата) Загрузка
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 кБ
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 кБ
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 кБ

Укажите страну и язык

B&R Logo