General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020
Per UL 61010-2-201
Номер модель:
VSS112821.071P-000
Описание:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 25 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x red - Standard LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 МБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
Smart Camera User's Manual PDF / 12 МБ
Обновление Automation Studio HW Версия (Дата) Загрузка
V4.7 HW Upgrade (VSS112821.071P-000) EXE / 14 МБ
V6.0 HW Upgrade (VSS112821.071P-000) EXE / 14 МБ
Сертификаты Версия (Дата) Загрузка
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 кБ
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 кБ
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 кБ

Укажите страну и язык

B&R Logo