DWL@DWL10000712952

Версия Язык
Операционная система
Дата
Размер
Тип Загрузка
1.0.0 * Windows10 18.07.2023 934 кБ ZIP CAN_Driver_1.0.0.zip
Описание CAN Driver (Win10 2016 64-bit)

The CAN driver is a Windows device driver that makes it possible to transmit and receive data via the CAN bus.

The "CAN settings" Control Panel element can be used to display and modify global CAN driver settings (e.g. baud rate).

Changes

- First edition.
Loading
Вернутся к списку

Укажите страну и язык

B&R Logo