Mais resistente para mais aplicações

Certificação marítima da GL, DNV, KR, LR e ABS para o sistema B&R X20

Usar a tecnologia de automação da B&R em ambientes marítimos agora é mais fácil e flexível do que nunca, graças às certificações adicionais da DNV, KR, LR e ABS para o controlador e sistema de I/O X20. A B&R também expandiu as faixas de temperatura e tensão de entrada do sistema X20.

A vida no mar impõe demandas extremas aos componentes de automação, portanto, as autoridades de certificação responsáveis ​​os submetem a testes intensivos. Após a certificação pela Germanischer Lloyd (GL), a recente adição de certificados de exame de tipo da Det Norske Veritas (DNV), Korean Register (KR), Lloyd's Register (LR) e American Bureau of Shipping (ABS) atestam ainda mais a extrema resiliência do controlador e do sistema de I/O X20.

Até -40°C

As variantes revestidas dos componentes X20 agora também são especificadas para uma faixa de temperatura ainda mais ampla. Eles podem ser usados ​​com segurança, mesmo em temperaturas iniciais de até -40°C. A faixa de temperatura expandida permite o uso em instalações frigoríficas e em regiões polares. Módulos revestidos X20 são unidades X20 padrão cujas placas de circuito foram especialmente revestidas para protegê-los da condensação, gases nocivos e outros fatores.

Redes de energia expandidas

Uma faixa de tensão de entrada expandida simplifica ainda mais o uso da família X20 em ambientes marítimos. A fonte de alimentação de 24 VCC agora tolera desvios de -25% a +30%. Isso equivale a uma faixa de tensão de 18 a 31,2 VCC. Isso facilita o uso em redes de energia que estão espalhadas por grandes áreas, como as encontradas em navios. Mesmo com as quedas de tensão que ocorrem em cabos longos, não há necessidade de fontes de alimentação distribuídas.



Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo