Em Automation Studio, um dispositivo fieldbus é adicionado a correspondente interface fieldbus e é configurado, como se fosse um módulo de I/O.

A função de importação fornece uma interface uniforme para importar descrições de dispositivos de vários fornecedores (GSD, EDS, etc.).

Sistemas Fieldbus em Automation Studio

A completa integração dos sistemas fieldbuses no Automation Studio permite que o fieldbus selecionado seja exibido e configurado na árvore de hardware.

  • Módulos disponíveis na árvore de hardware
  • Configuração de I/Os para parâmetros de mestre e de escravo
  • Atribuição de variáveis de processos a I/Os
  • Bibliotecas para tipos especiais de acessos
  • Ligação de canais de I/Os de fieldbus

OPC - OLE para controle de porcessos

OPC é um padrão industrial que foi criado com a participação de inúmeros líderes mundiais de automação e de fabricação de hardware, em cooperação com a Microsoft e gerido pela Fundação OPC (http://www.opcfoundation.org/).

Na B&R, o acesso de um cliente OPC pode ocorrer tanto em um servidor OPC de um PC Windows ou em um servidor OPC integrado no sistema operacional de tempo real. A interface padronizada permite ao usuário selecionar qualquer pacote SCADA (Controle de Supervisão e Aquisição de Dados) que suporta OPC, ou a criação de seu próprio cliente OPC baseado no Visual Studio.NET, VC + + ou VB.

Ao configurar a aplicação de controle em Automation Studio, o usuário pode acessar as variáveis ​​de processo diretamente para criar e gerenciar a configuração OPC.

Comunicação PVI entre aplicativos do Windows e os controladores B&R

Como link para a B&R Automation Net, a Interface de Visualização do Processo (PVI) é uma interface comum entre o ambiente de PCs Industriais B&R com todos os pacotes de software baseados em Windows.

  • Serviços de comunicação para Automation Studio
  • Interfaces DLL para criação aplicativos VB, VC++ Delphi, drivers, etc.
  • PVI fornece DLL para conexão de aplicativos .NET com controladores B&R
  • Com a abertura para outras arquiteturas, usando extensões do PVI, é possível vincular arquiteturas como DDE, OPC, ou HTML com o PVI, e depois enviá-los para a B&RAutomation Net. Essas extensões do PVI foram desenvolvidas como servidores de expansão e estão inclusas no pacote de desenvolvimento do PVI.
  • PVI OPC Server
  • PVI DDE Server
  • PVI Web Server
  • Suporte a PC e componentes de controles RS232, Ethernet, Modem, PCI Bus, etc.

Crie seu próprio protocolo baseado em TCP/UDP

Automation Studio fornece bibliotecas para comunicação Ethernet TCP/UDP.

Isso torna possível para os usuários criar seus próprios protocolos.

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo