Omschrijving
De B&R-aandrijfoplossing biedt flexibele, krachtige hulpmiddelen voor het aansturen van drives. Deze oplossingen worden geconfigureerd, in gebruik genomen en gediagnosticeerd met behulp van Automation Studio.
Er zijn verschillende aandrijfcomponenten en -functies beschikbaar.
Dankzij het gebruik van PLCopen-compatibele mapp Motion-componenten worden ze naadloos geïntegreerd in de machinetoepassing.
- Het concept achter de B&R-aandrijfoplossing
- Bedrading en diagnose
- Begeleiding in Automation Help
- Testomgevingen en inbedrijfstelling
- Controleconcepten en autotuning
- Simulatie-opties voor een drive
- Voorbereiding van informatie voor ondersteuningsaanvragen
- Navigeren Automation Help
- mapp Technologie - Motion control: Basisfuncties
- Motion control: Basisfuncties - PLCopen
- Bewegingssequenties programmeren
- PLCopen-toestandsdiagram
- Foutafhandeling in de applicatie

Vereisten
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio is used to configure and program all B&R controller components. Core issues such as getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and being familiar with the options for integrated configuration and diagnostics are decisive.
Learning objectives and content
- B&R company presentation
- B&R philosophy and products
- Using Automation Studio
- Using the integrated help documentation
- Establishing an online connection to the control system
- Initial installation of a controller
- Project engineering for the hardware configuration
- Working with the text and table editors
- Functions and configuration options in Automation RuntimeAutomation Runtime is the operating system that runs on all B&R controllers
- Runtime and startup behavior of the controller
- Use of the integrated diagnostics options
- Overview of available programming languages
Documents provided
![]() |
Modelnummer
SEM415.3
Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.
Plaats
B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi
411003 Pune
Indië
Organisator
B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi
411003 Pune
Indië
Telefoon:
+91 / 20 4147 - 8999
Aanvullende informatie
Van: 20-07-2026
Start: 09:30
Tot: 22-07-2026
Einde: 17:30
Duur:
3 Dagen
Taal: Engels