ETAL100.0610-3

Mechanical properties
Dimensions
Width 300 mm
Height 230 mm
Depth 6 mm
Installation Dimensions of the installation cutout 268 x 180 mm 

Can be used for:
6PPT80.101x-xxx

Please check the installation dimensions of the device!
Référence produit:
ETAL100.0610-3
Description:
T-Series module rack panel, 10 inch dimensions of installation cutout 268 x 180 mm Suitable for: 6PPT80.101x-xxx Please check the installation dimensions of the device!
Certifications Version (date) Téléchargement
EU Declaration of conformity ETA Light System PDF / 93 Ko
Documentation Version (date) Téléchargement
User´s manual ETAL100.0610-3 PDF / 897 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo