Description
Les applications de sécurité de mouvements se programment aisément avec les blocs de fonction PLCopen de B&R et l'outil SafeDESIGNER dans Automation Studio.
Il est ainsi possible de mettre en œuvre des niveaux de sécurité jusqu'à CAT 4/ PL e /SIL 3.
Basée sur des transferts de données via le bus existant de la machine, cette sécurité programmée et configurable s'adapte de manière optimale aux diverses situations mettant en jeu la sécurité.
Les fonctions Safe Operating Stop, Safely Limited Speed et Safe Homing, importantes pour le développement de fonctions de sécurité machine, font partie des fonctions introduites dans cette formation.

- Principe de fonctionnement du Safe Motion Control intégré
- Paramétrage et configuration d'axes sûrs
- Fonctions de sécurité SafeMOTION
- Utilisation des blocs de fonctions de sécurité de PLCopen
- Fonctions de diagnostic intégrées dans SafeDESIGNER
- Modes de mise en référence
- Mise en service et maintenance
- Automation Help et manuels utilisateur
Documents fournis
TM540 – Integrated Safe Motion Control
Safe drive applications can be easily programmed using PLCopen-compatible function blocks from B&R with SafeDESIGNER in Automation Studio.
This allows the implementation of safety levels up to Cat. 4 / PL e / SIL 3.
This allows fixed wiring to be replaced by safe data transfer via the existing machine bus system. Flexibly configured or programmed safety behavior can be adapted optimally to various safety situations.
Safe Operating Stop, Safely Limited Speed and Safe Homing are important functions for a safe machine.
Learning objectives and contents
- Operating principle of safe motion control
- Setting up and configuring safe axes
- SafeMOTION safety functions
- Using PLCopen safety function blocks
- Integrated diagnostics functions in SafeDESIGNER
- Overview of homing modes
- Commissioning and maintenance
- Automation Help ad user's manuals
Prérequis
SEM210 – Formation Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
- Présentation de la société B&R
- Philosophie et produits de B&R
- Prise en main d'Automation Studio
- Utilisation du système d'aide intégré
- Installation initiale d'un automate
- Mise en ligne avec l'automate
- Développement de la configuration matérielle
- Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
- Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
- Options de configuration d'Automation Runtime
- Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
- Utilisation des options de diagnostic intégrées
- Présentation des langages de programmation disponibles

SEM415 – Formation : Motion Control intégré : mapp Axis
La solution Motion Control de B&R offre des outils flexibles et performants pour le pilotage des entraînements. La configuration, la mise en service et le diagnostic s'effectuent dans Automation Studio. Les nombreux composants et fonctions Motion disponibles s'intègrent parfaitement dans les applicatifs grâce aux composants standardisés PLCopen
- Concept de la solution Motion de B&R
- Câblage et diagnostic
- Navigation dans Automation Help
- Environnement de test et mise en service
- Concepts d'asservissement et autoréglage
- Options de simulation d'entraînement
- Recherche d’informations pour les demandes d’assistance
- Navigation dans Automation Help
- Fonctions Motion Control de base : technologie mapp
- Fonctions Motion Control de base : PLCopen
- Programmation de séquences de mouvement
- Diagramme d’état PLCopen
- Traitement des erreurs dans l’application

SEM515 – Formation Automation Studio : Sécurité intégrée avec mapp Safety
Les systèmes de sécurité intégrée présentent de réels avantages par rapport aux systèmes de sécurité à liaisons filaires. Ils facilitent l'extension et la maintenance des machines. Désormais, la technologie de sécurité de B&R est entièrement intégrée au framework mapp. Grâce à mapp Safety, créer, maintenir et dépanner des applications de sécurité n'a jamais été aussi simple. De plus, mapp Safety communique automatiquement avec d'autres composants mapp qui, par exemple, gèrent les rôles des utilisateurs ou produisent des journaux d'audit.
- Introduction à la notion de "Smart Safe Reaction"
- Concept mapp Safety
- Configuration de l'application de sécurité dans Automation Studio
- Configuration de l'application de sécurité dans SafeDESIGNER SafeDESIGNER est une fonctionnalité d'Automation Studio permettant de créer et configurer des applications de sécurité.
- Principes de sécurité
- Connaissance des fonctions de sécurité
- Programmation d'applications de sécurité simples
- Intégration de l'application de sécurité dans l'application fonctionnelle
- Mise en service et test d'une application de sécurité
- Maintenance et diagnostic d'applications de sécurité

Référence
SEM540.2
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Danemark
Organisateur
B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Danemark
Téléphone:
+45 / 6315 3080
Informations supplémentaires
De: 31/03/2026
Du: 08:00
Au: 01/04/2026
Fin: 16:00
Statut réservation:
Durée:
2 Jours
Langue: Danois