Description

La solution Motion de B&R est configurée, mise en service et diagnostiquée à l'aide d'Automation Studio. Les interfaces logicielles PLCopen qui la composent facilitent la programmation et permettent de combiner différents types de systèmes d'entraînement dans la machine.

  • Les composants d'une solution d'entraînement mécatronique
  • Configuration de la solution d'entraînement B&R
  • L'environnement de test pour la mise en route d'un entraînement
  • Utilisation d'outils de diagnostic
  • Concept de la technologie mapp
  • Fonctions de base conformes à PLCopenPLCopen est une organisation indépendante dans le domaine des technologies de contrôle industriel. Elle développe des standards pour accroître l'efficacité du développement applicatif et réduire les coûts de maintenance des programmes. (Source: traduit de la version allemande de l'entrée PLCopen dans Wikipedia)
  • Programmation structurée de séquences de mouvements
  • Options de simulation
  • Création d'un exemple d'application

Documents fournis

TM400 – Introduction to Motion Control

TM400 – Introduction to motion control

Learning objectives and content

  • Core aspects of a mechatronic drive solution
  • The basic requirements of a drive system
  • Electric motors
  • Position encoders
  • Inverters
  • Drive mechanics and power transmission
  • The B&R drive solution
  • Typical topologies, product overview, software access and decision-making guidelines
  • Introduction to the topic of drive sizing
  • TM400TRE.434-GER
  • TM400TRE.434-ENG
TM410 – Working with Integrated Motion Control

The entire B&R motion control product line is fully integrated in Automation Studio. The drive configuration, programming, commissioning and diagnostics can therefore all be performed using a single tool. A high-performance simulation environment extends the many functions that are available.

Objectives and content

  • Understanding drive hardware and software
  • Adding and configuring drives in Automation Studio
  • Components of the motion control system
  • Commissioning and diagnostics environment
  • Command interface
  • Parameter management
  • Recording drive data in real time
  • Determining control parameters using autotuning
  • Commissioning preparations
  • Drive and motor simulation

Description

Model Number

TM410 – Working with Integrated Motion Control

TM410TRE.40-GER

TM410TRE.40-ENG

TM440 – Motion Control: Basic Functions

PLCopen-compliant standard libraries are used to program drive functions. The included function blocks can be used for all B&R drive components.

Objectives and content

  • Introduction to the mapp technology concept
  • Using the MpAxis configuration
  • Integration in the control project
  • Switch on the controller, homing, perform base movements.
  • Overview of PLCopen standard and PLCopen state diagram
  • Overview of drive states, error evaluation and diagnostics
  • Configuration of axis factor and axis period
  • Saving and loading the drive configuration
  • Status evaluation in the application program
  • Transferring setpoint values cyclically
  • Overview of the ACP10_MC library

Name

Model number

TM440 – Motion Control: Basic Functions

TM440TRE.42-GER

TM440TRE.42-ENG

Prérequis

SEM210 – Formation Automation Studio : Bases

Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.

  • Présentation de la société B&R
  • Philosophie et produits de B&R
  • Prise en main d'Automation Studio
  • Utilisation du système d'aide intégré
  • Installation initiale d'un automate
  • Mise en ligne avec l'automate
  • Développement de la configuration matérielle
  • Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
  • Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
  • Options de configuration d'Automation Runtime
  • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
  • Utilisation des options de diagnostic intégrées
  • Présentation des langages de programmation disponibles
Référence

SEM410.2

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Danemark

Organisateur

B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Danemark

Téléphone:
+45 / 6315 3080

Informations supplémentaires

De: 23/04/2026
Du: 08:00


Au: 24/04/2026
Fin: 16:00


Statut réservation:
Durée: 2 Jours

Langue: Danois