Description
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
- Présentation de la société B&R
- Philosophie et produits de B&R
- Prise en main d'Automation Studio
- Utilisation du système d'aide intégré
- Installation initiale d'un automate
- Mise en ligne avec l'automate
- Définition de la configuration matérielle
- Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
- Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
- Options de configuration d'Automation Runtime
- Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
- Utilisation des options de diagnostic intégrées
- Aperçu général des langages de programmation disponibles
- Programmation en Texte Structuré (ST)
- Programmation en Ladder (LD)

Documents fournis
TM210 – Working with Automation Studio
TM210 - Working with Automation Studio
Learning objectives and content
- Installation and licensing
- Creating and opening projects
- Working with the simulation environment
- Getting to know the user interface
- Setting up hardware configurations
- Module configuration and I/O mapping
- Installation and initial startup
- Establishing an online connection
- Overview of programming methods
- Declaring variables
- Installing software updates
- TM210TRE.4B1-GER
- TM210TRE.4B1-ENG
TM213 – Automation Runtime
TM213 - Automation Runtime
Learning objectives and content
- Requirements and properties of a real-time operating system
- Installation and commissioning
- Memory management and types of memory
- Automation Runtime startup behavior
- Initialization of programs and data during startup
- Cyclic program sequence and scheduling
- Transferring and updating programs
- I/O management
- Timing configuration
- Diagnostic functions in Automation Runtime
- TM213TRE.462-GER
- TM213TRE.462-ENG
TM223 – Automation Studio Diagnostics
TM223 - Automation Studio diagnostics
Learning objectives and content
- Overview of integrated diagnostic tools
- Selecting the correct diagnostic tools
- Reading system information
- Operating modes and the logbook
- Creating user log entries
- Observing and analyzing process values
- Reading and writing process values
- Recording data in a real-time context
- Analyzing I/O states and forcing
- Software analysis during programming
- Debugging and profiling
- Using variables in programs
- Web-based System Diagnostics Manager
- Querying and displaying the operating status
- Runtime Utility Center
- TM223TRE.462-GER
- TM223TRE.462-ENG
TM246 – Structured Text (ST)
TM246 - Structured Text (ST)
Learning objectives and content
- Properties and editor functions of Structured Text
- Expressions, assignments and keywords
- Boolean and arithmetic operators
- Comparison operators and decisions
- State machines with CASE statement
- Calling functions and function blocks
- Calling actions
- Pointers, references and preprocessor
- Diagnostic functions and debugger
Référence
SEM210.3
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi
411003 Pune
Inde
Organisateur
B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi
411003 Pune
Inde
Téléphone:
+91 / 20 4147 - 8999
Informations supplémentaires
De: 06/04/2026
Du: 09:30
Au: 08/04/2026
Fin: 17:30
Durée:
3 Jours
Langue: Anglais