Thimonnier et B&R : une collaboration innovante pour la production de poches médicales

Innover ensemble pour transformer la production de demain

Dans le cadre d’un projet ambitieux pour Technoflex, spécialiste français des poches souples destinées aux médicaments injectables, Thimonnier et B&R Automation ont uni leurs expertises pour concevoir une machine adaptative de dernière génération. Cette solution marque une avancée majeure en matière de flexibilité et d’efficacité dans la production pharmaceutique.

Une machine pensée pour l’adaptabilité

La nouvelle machine développée par Thimonnier intègre le système mécatronique ACOPOStrak de B&R, permettant un contrôle indépendant de chaque navette. Grâce à cette technologie, le changement de format des poches se fait en quelques minutes, sans aucune modification mécanique. Cette approche réduit considérablement les temps d’arrêt et optimise la production, tout en limitant le gaspillage de matériaux – un point crucial pour les films spécifiques utilisés en environnement salle blanche.

Technologie B&R au cœur de la performance

Le pilotage de la machine repose sur un PC B&R, garantissant un suivi en temps réel des navettes. L’interface utilisateur, développée avec mapp View, offre une visualisation web intuitive et une compatibilité OPC UA pour une intégration complète des données. La solution inclut également un système de Vision B&R pour l’identification fiable des navettes, ainsi que des composants mapp Audit et mapp UserX assurant la traçabilité conforme aux exigences CFR21 Part 11.

Une collaboration exemplaire

Ce projet illustre parfaitement la valeur ajoutée d’un partenariat solide. Dès la phase de conception, B&R a mis à disposition un jumeau numérique permettant de simuler la configuration optimale et de réduire les risques liés au développement. L’expertise combinée en mécatronique, contrôle, visualisation et vision a été déterminante pour atteindre les objectifs fixés.

Technoflex : répondre aux besoins des thérapies personnalisées

Face à la demande croissante de traitements innovants et personnalisés, Technoflex souligne l’importance d’un système de production adaptatif. Grâce à cette machine, l’entreprise dispose désormais d’une solution flexible et performante pour accompagner l’évolution du marché pharmaceutique.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo