DWL@DWL10000017818

Version Langue
Système d'exploitation
Date
Taille
Type Téléchargement
2.10 DE Sonstige 18/01/2005 31 Ko ZIP usvdc210.zip
Description Firmware Upgrade

Upgrade Firmware for the B&R 24 V DC UPS (9A0100.11):
To download the Upgrade Firmware to the UPS it is necessary to install the B&R UPS Configuration Utility (version V1.22 and higher).
Loading
Retour à la liste

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo