Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -10 to 55°C
Transport -10 to 60°C
Mechanical properties
Dimensions
Width 30.8 mm
Height 67 mm
Depth 60 mm
Weight 0.6 kg
Référence produit:
8F1TCA.DHOMD000I-1
Description:
ACOPOStrak measuring device for determining the height offset of opposing double-v guide rails in the diverter area
Inclus dans la livraison
Accessorie
8F1TCA.DI100000I-1 Mitutoyo dial gauge 12.7 mm, readout 0.01, 1 pc.
Documentation Version (date) Téléchargement
Data sheet 8F1TCA.DHOMD000I-1 V1.5 PDF / 239 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo