Description
Les appareils connectés tels que les tablettes et les smartphones allient puissance et simplicité d’utilisation. Pas étonnant donc que fabricants et utilisateurs de machines en attendent autant des interfaces qu’ils utilisent quotidiennement. Avec mapp View de B&R, les automaticiens peuvent réaliser eux-mêmes des visualisations web sans avoir de connaissances en programmation HTML5, CSS3 et JavaScript. Ils peuvent ainsi se concentrer sur la conception et la réalisation de leur solution.
Objectifs et contenu
- Applications et matériels de visualisation
- Concept mapp View
- Création de pages-écran et navigation
- Apparence visuelle - Styles
- Association de données via OPC UA
- Intégration de fichiers média
- Système de gestion des droits d'utilisateurs
- Internationalisation
- Événements et actions
- Affichage d’alarmes, de graphiques et de données dans mapp View

Tâches
- Création de concepts pour applications de visualisation
- Configuration d'applications de visualisation et de commande opérateur
- Implémentation de designs pour différents écrans opérateur
- Intégration d'applications de visualisation dans des machines
- Utilisation des technologies du web sur des appareils mobiles
Documents fournis
TM600 – Introduction to Visualization
TM600 - Introduction to HMI
Learning objectives and content
- Definition of HMI
- Definition of human-machine communication
- HMI for automation
- History of HMI in technology
- Requirements and selection criteria for HMI
- Introduction to different HMI concepts
- Getting to know HMI design aspects
- User groups and authorization
- Overview of further design information
TM611 – Working with mapp View
Les appareils connectés tels que les tablettes et les smartphones allient puissance et simplicité d’utilisation. Pas étonnant donc que les fabricants de machines et les utilisateurs de machines en attendent autant des interfaces qu’ils utilisent quotidiennement. Avec mapp View de B&R, les automaticiens peuvent réaliser eux-mêmes des visualisations web sans avoir de connaissances en programmation web. Ils peuvent ainsi se concentrer sur la conception et la réalisation de leur solution.
Objectifs et contenu
- Concept mapp View
- Création de pages et navigation
- Apparence visuelle*, personnalisation
- Liaison de données via OPC UA
- Intégration de fichiers médias
- Système de gestion d'utilisateurs
- Internationalisation
- Événements et actions
TM641 – Display alarms, charts and data in mapp View
mapp View is a powerful yet versatile tool within Automation Studio for designing dynamic HMI applications that allow operators to clearly and intuitively view even the most complex real-life industrial processes in graphic form. A visual editor and pre-designed widgets allow the implementation of individual solutions.
A central aspect of an HMI application is how it displays process values, messages and information about the machine status. Other important functions of an HMI application include displaying alarm lists, trend curves and data management.
Objectives and contents
- Configuring and displaying alarms
- Relationship between alarm system and text system
- Expanded alarm configuration
- Displaying diagrams
- Displaying additional data
- Dynamic graphics
Name | Model number | ||
|---|---|---|---|
![]() | TM641 – Display alarms, diagrams and data in mapp View | TM641TRE.433-ENG TM641TRE.433-ENG | ![]() |
TM671 – Creating efficient mapp View HMI applications
Prérequis
SEM210 – Formation Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
- Présentation de la société B&R
- Philosophie et produits de B&R
- Prise en main d'Automation Studio
- Utilisation du système d'aide intégré
- Installation initiale d'un automate
- Mise en ligne avec l'automate
- Développement de la configuration matérielle
- Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
- Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
- Options de configuration d'Automation Runtime
- Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
- Utilisation des options de diagnostic intégrées
- Présentation des langages de programmation disponibles

Référence
SEM611.2
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Allemagne
Organisateur
B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Allemagne
Téléphone:
+49 / 211 157 780 - 0
Informations supplémentaires
De: 23/06/2026
Du: 09:00
Au: 24/06/2026
Fin: 16:30
Statut réservation:
Durée:
2 Jours
Langue: Allemand