ACOPOS X2 and X4

Die ACOPOS-Familie wächst: ACOPOS X2 und ACOPOS X4 ermöglichen die Ansteuerung von Niederspannungs-Schrittmotoren und bürstenlosen DC-Motoren (ACOPOS X2) sowie Servomotoren (ACOPOS X4) – für eine, zwei oder vier Achsen. Integrierte Encoder-Unterstützung, STO und SafeMotion machen ACOPOS X2 und ACOPOS X4 zur idealen Lösung für sichere und flexible Anwendungen im unteren Leistungsbereich.

Die neuen Module erweitern das ACOPOS- und X20-Portfolio und bieten Maschinenbauern mehr Optionen in einem kompakten Format.

ACOPOS X2 – Smart, sicher und vielseitig

Der ACOPOS X2 steuert Schrittmotoren oder bürstenlose DC-Motoren – oder eine Kombination aus beiden – mit einer Gesamtleistung von bis zu 1 kW. Damit eignet er sich perfekt für einfache Anwendungen wie Positionieraufgaben in Verpackungs- oder Metallbearbeitungsmaschinen. Encoder-Unterstützung für verschiedene Typen ist integriert, der Betrieb ohne Encoder ist ebenfalls möglich. STO gemäß SIL3 sorgt für höchste funktionale Sicherheit. Closed-Loop-Regelung garantiert präzise Steuerung, hohe Performance und Genauigkeit.

ACOPOS X4 – Vier Motoren mit nur einem Gerät steuern

Der ACOPOS X4 bietet präzise Regelung und integrierte SafeMotion-Technologie. Er steuert bis zu vier Servomotoren mit einem Modul: vier Motoren mit je 450 W bei 8 A oder zwei Motoren mit je 900 W bei 16 A. Zykluszeiten bis 50 μs sorgen für schnelle Reaktionen und höchste Genauigkeit. Das kompakte Design ermöglicht einen Überlastfaktor bis zum Doppelten des Nennstroms und reduziert den Schaltschrankplatz in einer Acht-Motor-Konfiguration um bis zu 30 %.

Nahtlose Integration in das X20-System

ACOPOS X2 als auch X4 werden wie Standard-X20-Module in das Slice-basierte X20-System integriert. Sie erhöhen die Vielseitigkeit, indem sie verschiedene Motor- und Encoder-Typen mit einem Modul unterstützen. Die Module sind rückwärtskompatibel mit POWERLINK und zukunftssicher für OPC UA FX.

Die neue ACOPOS-X-Familie bietet leistungsstarke und präzise Motorregelung in kompakter Form – flexible, sichere und skalierbare Lösungen für Anwendungen im unteren Leistungsbereich mit maximaler Effizienz.

Wilfried Guerry
Product Manager Motion

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo