Sichere, flexible und skalierbare PLC-Software-Updates
Der Software Update Edge Service von B&R ist ein lokaler Edge-Dienst, der sichere, flexible und automatisierte PLC-Software-Updates direkt auf Maschinenebene ermöglicht. Er verbindet zentrale Flottenmanagement-Systeme mit den Deployment-Schnittstellen von B&R-Steuerungen und stellt Resilienz, Rollback-Sicherheit sowie die Einhaltung aktueller und zukünftiger Cybersecurity-Vorgaben sicher.
Der Software Update Edge Service deckt die „Letzte Meile“ des Software-Deployments ab und macht aus zentralem Lifecycle-Management sowie CI/CD-Ergebnissen sichere, zuverlässige Updates auf Maschinenebene. Durch API-First-Design und die Integration in DevOps-Pipelines reduziert er manuelle Prozesse und minimiert damit Fehlerquellen. Für Maschinenbauer ermöglicht er die nahtlose und fehlerfreie Ausrollung neuer Funktionen und Updates direkt beim Kunden.
Sichere, robuste und effiziente Updates vor Ort
Die Lösung adressiert die steigenden Anforderungen an sichere Remote-Softwareverwaltung und unterstützt die Einhaltung aktueller und kommender Cybersicherheits-Richtlinien wie CRA (Cyber Resilience Act) und NIS-2 (Network and Information Systems Directive 2). Es sind keine Engineering-Tools erforderlich, da Updates über HMI oder APIs bereitgestellt werden. Das System führt automatische Versionsprüfungen durch, beinhaltet Kompatibilitätsprüfungen und Rollback-Funktionen und stellt so Stabilität und Resilienz bei geringem Risiko sicher.
Durch minimierte Risiken im Feld senkt der Software Update Edge Service Lebenszykluskosten, stellt langfristige Compliance sicher und ermöglicht OEMs vollständige Kontrolle über Deployment-Workflows. Im Vergleich zu manuellen Ansätzen reduziert er Update-bedingte Stillstandszeiten erheblich und senkt die Notwendigkeit von Vor-Ort-Einsätzen drastisch.
Zukunftssicher für neue Anforderungen
Für OEMs bedeutet dies, dass Maschinen entsprechend den sich wandelnden Sicherheitsanforderungen und Compliance-Vorgaben aktualisiert werden können, sodass sie auch angesichts sich weiterentwickelnder Standards und neuer Bedrohungen zukunftssicher bleiben. Updates lassen sich über ganze Flotten skalieren, ohne hohe Service-Aufwände, während Northbound-APIs die Integration in beliebige Flotten-Management-Tools ermöglichen. Zudem ist der Dienst ein strategischer Enabler für neue Geschäftsmodelle wie „Software as a Service“ und abonnementbasierte Services und schafft neue Wertschöpfungs- und Umsatzpotenziale.
Für Endanwender bedeutet dies zeitnahe, wirksame Updates und anhaltende Compliance – ohne benötigte Spezialkenntnisse vor Ort. Durch vollständige Rollback-Fähigkeiten sind kritische Systeme jederzeit abgesichert und vor längeren Ausfallzeiten geschützt.

Der Software Update Edge Service von B&R sorgt für sichere, automatisierte PLC-Updates direkt auf Maschinenebene. Risiken, Stillstandszeiten und Lifecycle-Kosten werden reduziert und der Betrieb ist bereit für die Cybersecurity-Anforderungen von morgen.