Vereint Steuerung und HMI in einem Gerät – und erfüllt die Anforderungen moderner Performance

Power Panel C650

Das Power Panel C650 baut auf den erfolgreichen Serien Power Panel C70 und C50 auf und bietet viermal mehr Rechenleistung sowie doppelte Speicherkapazität für höhere Geschwindigkeit, optimiertes Design und bessere Skalierbarkeit, in einer zukunftssicheren Lösung.

Das Power Panel C650 ist eine leistungsstarke HMI-Lösung, die speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen Kosten- und Ressourcenmanagement entscheidend sind. Es bietet fortschrittliche Funktionalität und schnelle Reaktionszeiten, bleibt dabei aber kompatibel mit Systemen, die keine High-End-Hardware benötigen. Damit eignet es sich ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, die Performance, Skalierbarkeit und Effizienz verlangen.

Eine Lösung für alle Anwendungen
Neben den Performance-Verbesserungen gegenüber C70 und C50 – wie schnellere Verarbeitung und flüssigere Grafiken – vereinfacht das Power Panel C650 das Portfolio, indem es mehrere Kommunikationsoptionen in jeder Panelgröße bietet. Eine einzige Produktfamilie deckt somit ein breites Anwendungsspektrum ab. Das schlanke, industrietaugliche Design sorgt für optimale Bedienbarkeit, während die verbesserte Multitouch-Oberfläche ein Premium-Benutzererlebnis bietet. 

Die Lösung unterstützt die neuesten Softwareplattformen wie Automation Runtime sowie moderne Schnittstellen wie OPC UA FX. Die Visualisierungssoftware mapp View läuft nahtlos auf allen Power Panel C650 Geräten. Für die Erstellung von Benutzeroberflächen ist kein zusätzliches technisches Know-how erforderlich, abgesehen von dem, was für die Arbeit mit der Visualisierungsumgebung ohnehin notwendig ist. Dadurch bleibt der Engineering-Prozess einfach und effizient – perfekt für Entwickler, die bereits mit der Plattform vertraut sind.

The Power Panel C650 combines high-performance control and HMI in one sleek device, delivering faster processing, scalable design, and a premium user experience for cost-efficient industrial automation.

Serdar Aysu
Product Manager Industrial PCs and Panels

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo