Noch leistungsfähiger, kompakter und einfacher zu bedienen

Im Mai 2025 wurde mit Codian SR die erste SCARA-Mechanik in das Codian-Portfolio aufgenommen. 2026 folgt eine Erweiterung: Codian AR, ein 6-Achs-Roboter von B&R.  

Seit der Einführung im Jahr 2011 setzt die Codian-Reihe Standards in der modernen Robotik. Jetzt wird das Portfolio erweitert: Ein überarbeiteter 5-Achs-Delta-Picker und eine neue 6-Achs-Variante für komplexe Bewegungen. Die neue kinematische 6-Achsen-Version überzeugt durch hohe Leistung, Präzision und einfache Handhabung und eröffnet neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Anwendungen. 

Die Anforderungen an Robotiklösungen sind vielfältig: Delta-Mechaniken sind ideal für High-Speed-Handhabung leichter Produkte. SCARA-Roboter eignen sich für schnelle Bewegungen in der Ebene mit vertikaler Positionierung. 6-Achs-Mechaniken sind die Lösung für komplexe 3D-Bahnen, flexible Winkel und wiederholtes Ein- und Ausfahren in den Arbeitsbereich. Mit Codian AR und D5-ST21 deckt das Portfolio jetzt ein noch breiteres Anwendungsspektrum ab. 

Codian AR – Flexibilität in sechs Achsen mit integriertem Plug and Play

Codian AR ist der 6-achsige Roboter von B&R. Für komplexe Handhabungs- und lagekritische Aufgaben ausgelegt, bietet er eine vollständig integrierte Robotiklösung für Maschinen oder Maschinenlinien. Dies reduziert die Komplexität der Anlage und erhöht gleichzeitig deren Leistungsfähigkeit. Maschinenbauer profitieren von verkürzten Entwicklungszyklen und geringeren Gesamtkosten.

Ein entscheidendes Merkmal des Codian AR ist seine nahtlose Einbindung in die Maschinenapplikation. Plug and Play ermöglicht eine schnelle Einrichtung und einfache Programmierung. B&R’s Machine Centric Robotics Architektur vereint Robotik und Maschinensteuerung, wodurch Entwicklungsaufwand und Inbetriebnahmezeit deutlich sinken.‑

Der Roboter benötigt wenig Platz und kann an Wand, Decke oder Boden montiert werden – ideal für Umgebungen mit begrenztem Bauraum. Seine sechs Freiheitsgrade ermöglichen anspruchsvolle Bewegungen in engen Arbeitsbereichen. Der Roboter ist vielseitig einsetzbar, beispielsweise für Handling, Sortieren oder Montage in Branchen wie Konsumgüter, Kunststoffverarbeitung, Pharma, Metallbearbeitung oder Elektronikfertigung.

Codian SR – Hochgeschwindigkeitsbewegungen mit vier Freiheitsgraden

Mit Codian SR wurde 2025 die SCARA-Kinematik in das Codian Portfolio aufgenommen. Sie ermöglicht schnelle, gelenkige Bewegungen mit vier Freiheitsgraden – ideal für Pick and Place, Be- und Entladen, Montage oder Dosieren, bei denen Geschwindigkeit und Genauigkeit auf kompaktem Raum erforderlich sind.

Codian SR ergänzt die bestehende Lösung und erweitert das Portfolio um Anwendungen, bei denen hohe Geschwindigkeit mit seitlichem Versatz oder eingeschränkten Montagemöglichkeiten gefragt ist.

Maschinenzentrierte Robotik – für eine mühelose und effiziente Robotik-Entwicklung

Ein zentraler Bestandteil des Codian Portfolios ist Machine Centric Robotics (MCR). Diese Architektur vereint Robotik und Maschinensteuerung in einem einheitlichen System eines einzigen Anbieters. Maschinenbauer benötigen dadurch nur einen Controller und eine Engineering-Plattform für Entwicklung, Diagnose und Wartung. Die gemeinsame Quelle für Robotik und Maschinensteuerung sorgt für effiziente Abläufe, unterstützt nachhaltige Engineering-Prozesse und erleichtert den Einstieg in die Robotik.

With the new Codian AR and SR families, B&R expands the robotics portfolio to deliver unmatched flexibility, precision, and performance, empowering machine builders with compact, integrated solutions for even the most complex automation tasks.

Sebastian Brandstetter
Product Manager Machine Centric Robotics

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo