Automation PC 50A

Der Automation PC 50A (APC50A) ist ein PC der Spitzenklasse für anspruchsvolle Vision- und KI-basierte Maschinenanwendungen. High-End-Rechenleistung, herausragende Grafikperformance und eine skalierbare Architektur ermöglichen sowohl präzise Simulationen als auch die Echtzeitverarbeitung komplexer Sensordaten. Mit seinen fortschrittlichen KI-Funktionen ebnet er den Weg für neue Entwicklungen in den Bereichen adaptive Fertigung, Predictive Maintenance und visuelle Qualitätsprüfung mittels Deep Learning.

As industrial automation grows more complex the technologies and products used to control, monitor and execute processes must become ever more sophisticated. APC50A offers industrial enterprises — especially in the Consumer Package Goods and Additive Manufacturing sectors — a powerful, AI-optimized platform to accelerate data-driven innovation.

With high-end computing power, exceptional graphics performance, and scalable architecture, it supports both precise simulations and real-time processing of complex sensor data. Thanks to advanced AI capabilities, it enables use cases such as predictive maintenance and visual quality inspection using deep learning.

Mit zunehmender Komplexität industrieller Automatisierung müssen Technologien und Produkte zur Steuerung, Überwachung und Ausführung von Prozessen immer leistungsfähiger werden. Der APC50A bietet Industrieunternehmen, insbesondere in den Bereichen Konsumgüter und additive Fertigung, eine leistungsstarke, KI-optimierte Plattform zur Beschleunigung datengesteuerter Innovationen.

Mit seiner hohen Rechenleistung, außergewöhnlichen Grafikperformance und skalierbaren Architektur unterstützt es sowohl präzise Simulationen als auch die Echtzeitverarbeitung komplexer Sensordaten. Mithilfe fortschrittlicher KI-Funktionen werden Anwendungsfälle wie die vorausschauende Wartung und die visuelle Qualitätsprüfung unter Verwendung von Deep Learning ermöglicht.

Der APC50A ist ein äußerst kosteneffizientes Produkt und damit ein überzeugendes Angebot im Hochleistungssegment. Es unterstützt Ultra-High-End-CPUs wie INTEL Core i9 und anspruchsvolle Hardware von Drittanbietern wie Grafikkarten und KI-/Deep-Learning-Hardware.

Zur Gewährleistung von digitaler Resilienz und Vertrauenswürdigkeit integriert das System Secureity-by-Design-Prinzipien, unterstützt hardwarebasierte Verschlüsselung und ermöglicht Zero-Trust-Architekturen. So lassen sich sensible Daten, KI-Modelle und Produktionsumgebungen zuverlässig vor modernen Cyberbedrohungen schützen.

Technische Spezifikationen

  • Aktive Kühlung
  • Hochleistungsnetzteil 600 W – 240 V / AC
  • Bis zu 4 PCIe-Steckplätze in voller Größe
    • 1 x PCIe x16 Gen5
    • 1 x PCIe x4 Gen4 (PCIe x16-Anschluss)
    • 2 x PCIe x1
  • TPM 2.0
  • 1 x M.2 (Standard)
  • 2 x  2,5-Zoll-SATA-SSD (optional)
  • 32/64 GB DRAM (abhängig von der CPU)
  • 14.Generation INTEL Core i (Raptor Lake Refresh) Prozessoren
    • Core i5 oder Core i9
  • Windows 11 2024 LTSC oder Linux 12 (wählbar)

Schnittstellen

  • 2x 2,5 Gigabit ETH onboard (100/1000/2500 Gbit inkl. TSN-Unterstützung)
  • 1x 1 Gigabit ETH onboard (100/1000 Gbit inkl. TSN-Unterstützung)
  • 4x USB 3.2 Gen 1
  • 2x USB 3.2 Gen 2
  • 4x DisplayPort
  • Unterstützung für Hochleistungsgrafikkarten
  • RAID-Option

Engineered for long-term industrial reliability and built with cutting-edge technology, the APC50A delivers outstanding performance today and provides a secure foundation for tomorrow's innovations.

Stephan Hatheuer
Product Manager Industrial PCs and Panels

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo