Allgemeines
Kabelaufbau
| Drahtquerschnitt | AWG 28 |
| Schirm | Kabelpaare einzeln, Kabel gesamt |
| Gesamtschirmung | verzinntes Kupfergeflecht, optische Bedeckung > 85% |
| Außenmantel | |
| Material | PVC |
| Farbe | schwarz |
Steckverbindung
| Typ | 2x DVI-D (24+1), male |
| Steckzyklen | 100 |
| Kontakte | vergoldet |
| mechanischer Schutz | Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung |
| Anzugsdrehmoment Fixierschrauben | max. 0,5 Nm |
Elektrische Eigenschaften
| Betriebsspannung | ≤ 30 V |
| Leiterwiderstand | |
| AWG 24 | - |
| AWG 28 | ≤ 237 Ω/km |
| Isolationswiderstand | min. 10 MΩ/km |
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 80 °C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 1,8 m ±30 mm |
| Durchmesser | max. 9 mm |
| Biegeradius | |
| feste Verlegung | ≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit) |
| Beweglichkeit | bedingt flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 100 Zyklen bei 5x Kabeldurchmesser, 20 Zyklen/Minute) |
| Gewicht | ca. 300 g |
Materialnummer:
5CASDL.0018-01Beschreibung:
Die SDL-Kabel mit 45°-Stecker 5CASDL.0xxx-01 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert.
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation Panel 900 Anwenderhandbuch | PDF / 30 MB | |
| HMI Kabelhandbuch | PDF / 3 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels | PDF / 471 KB |