Allgemeines
Endurance
| SLC-Flash | Ja |
| Lösch- / Schreibzyklen | |
| typisch | > 2.000.000 |
| Wear Leveling | statisch |
| Error Correction Coding (ECC) | Ja |
| S.M.A.R.T. Support | Nein |
Unterstützung
| Hardware | MP100/200, PP100/200, PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, Provit 2000, Provit 5000, APC620, APC680, APC810, APC820 |
| Betriebssysteme | |
| Windows 7 32-Bit | Nein |
| Windows 7 64-Bit | Nein |
| Windows Embedded Standard 7 32-Bit | Nein |
| Windows Embedded Standard 7 64-Bit | Nein |
| Windows XP Professional | Ja |
| Windows XP Embedded | Ja |
| Windows Embedded Standard 2009 | Ja |
| Windows CE 6.0 | Ja |
| Windows CE 5.0 | Nein |
| Software | |
| PVI Transfer Tool | ≥ V2.57 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.5.3.3005) |
| B&R Embedded OS Installer | ≥ V2.21 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 70°C |
| Lagerung | -50 bis 100°C |
| Transport | -50 bis 100°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 8 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 8 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 8 bis 95%, nicht kondensierend |
| Vibration | |
| Betrieb | max. 16,3 g (159 m/s² 0-peak) |
| Lagerung | max. 30 g (294 m/s² 0-peak) |
| Transport | max. 30 g (294 m/s² 0-peak) |
| Schock | |
| Betrieb | max. 1000 g (9810 m/s² 0-peak) |
| Lagerung | max. 3000 g (29430 m/s² 0-peak) |
| Transport | max. 3000 g (29430 m/s² 0-peak) |
| Meereshöhe | |
| Betrieb | max. 24.383 m |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 42,8 ±0,10 mm |
| Länge | 36,4 ±0,15 mm |
| Höhe | 3,3 ±0,10 mm |
| Gewicht | 11,4 g |
Materialnummer:
5CFCRD.4096-03Beschreibung:
CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)