Allgemeines
Unterstützung
| Hardware | PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, APC620, APC810, APC820 |
| Betriebssysteme | |
| Windows 7 32-Bit | Nein |
| Windows 7 64-Bit | Nein |
| Windows Embedded Standard 7 32-Bit | Nein |
| Windows Embedded Standard 7 64-Bit | Nein |
| Windows XP Professional | Nein |
| Windows XP Embedded | Ja |
| Windows Embedded Standard 2009 | Ja |
| Windows CE 6.0 | Ja |
| Windows CE 5.0 | Nein |
| Software | |
| PVI Transfer Tool | ≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011) |
| B&R Embedded OS Installer | ≥ V3.10 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 70°C |
| Lagerung | -65 bis 150°C |
| Transport | -65 bis 150°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | max. 85% bei 85°C |
| Lagerung | max. 85% bei 85°C |
| Transport | max. 85% bei 85°C |
| Vibration | |
| Betrieb |
20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6) |
| Lagerung |
20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6) |
| Transport |
20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6) |
| Schock | |
| Betrieb |
1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27) |
| Lagerung |
1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27) |
| Transport |
1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27) |
| Meereshöhe | |
| Betrieb | max. 4.572 m |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 42,8 ±0,10 mm |
| Länge | 36,4 ±0,15 mm |
| Höhe | 3,3 ±0,10 mm |
| Gewicht | 10 g |
Materialnummer:
5CFCRD.2048-04Beschreibung:
CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)