Allgemeines
Kapazität 960 GByte
Datenerhaltung 10 Jahre
Datenverlässlichkeit max. 1 nicht behebbarer Fehler in 1016 Bit Lesezugriffen
Lifetime Monitoring Ja
MTBF min. 3.000.000 h
Typ Typ B
unterstützte Betriebsmodi NVMe 1.3 (PCIe Gen3 x2)
kontinuierliches Lesen
maximal bis zu 1.610 MByte/s
kontinuierliches Schreiben
maximal bis zu 842 MByte/s
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
Endurance
3D-TLC-Flash Ja
Datenmenge
Client Workload 1882 TBW
Wear Leveling dynamisch und statisch
Error Correction Coding (ECC) Ja
S.M.A.R.T. Support Ja
Storage Health Data Support Ja, ab AR 6.00
Steckzyklen bis zu 12.000
Unterstützung
Hardware APC4100, xPC3200, xPC2300
Betriebssysteme
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 64-Bit Ja
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-Bit Ja
Linux für B&R 12 Ja
Software
PVI 6.0
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme max. 2,36 W
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -40 bis 85 °C
Lagerung -40 bis 85 °C
Transport -40 bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb bis 90 % bei 85 °C für 96 h, nicht kondensierend
Lagerung bis 90 % bei 85 °C für 96 h, nicht kondensierend
Transport bis 90 % bei 85 °C für 96 h, nicht kondensierend
Vibration
Lagerung 10 bis 2.000 Hz: 20 g peak
Transport 10 bis 2.000 Hz: 20 g peak
Schock
Betrieb 500 g peak, 1 ms
Lagerung 500 g peak, 1 ms
Transport 500 g peak, 1 ms
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 29,8 mm
Länge 38,5 mm
Tiefe 3,8 mm
Gewicht ca. 10 g
Materialnummer:
5CFXPR.960G-20
Beschreibung:
CFexpress 960 GByte TLC
Optionales Zubehör
CFexpress-Karten
5ACCRCFX.960G-20 HMI CFexpress 960 GByte TLC

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo