|
EN ISO 13849-1:2015
|
|
|
MTTFD pro Kanal
|
100 Jahre wenn der Relais-Kanal einzeln verwendet wird, 390 Jahre wenn 2 Relais-Kanäle in Reihenschaltung verwendet werden
|
|
Gebrauchsdauer
|
max. 20 Jahre
|
IEC 61508:2010, EN 62061:2013
|
|
|
PFH / PFHd
|
|
|
Modul
|
<2,7*10-7 wenn der Relais-Kanal einzeln verwendet wird, <5,4*10-9 wenn 2 Relais-Kanäle in Reihenschaltung verwendet werden
|
|
openSAFETY drahtgebunden
|
Vernachlässigbar
|
|
openSAFETY drahtlos
|
<1*10-14 * Anzahl der openSAFETY Pakete je Stunde
|
|
PFD pro Kanal
|
<5,6*10-4 wenn der Relais-Kanal einzeln verwendet wird, <1*10-4 wenn 2 Relais-Kanäle in Reihenschaltung verwendet werden
|
|
Proof Test Interval (PT)
|
20 Jahre
|
|
Sichere Relais-Kanäle
|
|
|
EN ISO 13849-1:2015
|
|
|
Kategorie
|
KAT 1 wenn der Relais-Kanal einzeln verwendet wird, KAT 4 wenn 2 Relais-Kanäle in Reihenschaltung verwendet werden
|
|
PL
|
PL c wenn der Relais-Kanal einzeln verwendet wird, PL e wenn 2 Relais-Kanäle in Reihenschaltung verwendet werden
|
|
B10d
|
|
|
DC1; 24 VDC
|
2 A / 1.800.000 4 A / 1.000.000
|
|
DC13; 24 VDC
|
2 A / 121.400 4 A / 120.000
|
IEC 61508:2010, EN 62061:2013
|
|
|
SIL CL
|
SIL 1 wenn der Relais-Kanal einzeln verwendet wird, SIL 3 wenn 2 Relais-Kanäle in Reihenschaltung verwendet werden
|