X67DS838B.L12

Kurzbeschreibung
I/O-Modul IO-Link Master mit 8 IO-Link Schnittstellen
Allgemeines
B&R ID-Code 0x2DB9
Statusanzeigen IO-Link Betriebszustand, Busfunktion, Modulstatus
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
IO-Link Betriebszustand Ja, per Status-LED und SW-Status
C/Q-Status Ja, per Status-LED und SW-Status
I/Q-Status Ja, per Status-LED und SW-Status
Anschlusstechnik
X2X Link M12 B-codiert
Eingänge M12 A-codiert
I/O-Versorgung M8 4-polig
Kabelspezifikation
Kabeltyp 4-poliges Sensorkabel, ungeschirmt
Kabellänge max. 20 m
Leitungskapazität max. 3 nF
Schleifenwiderstand max. 6 Ω
Leistungsaufnahme
I/O-intern 0,8 W über Anschluss C
0,5 W über Anschluss D
X2X Link Versorgung 0,8 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020
According to UL61010-2-201
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 24 VDC ±25%
Integrierte Schutzfunktion Verpolungsschutz
Sensor-/Aktorversorgung
Spannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 0,5 A max. 0,3 V
Leistungsaufnahme max. 12 W pro IO-Link Schnittstelle
Kurzschlussfest Ja
Überlastschutz
Ausschaltverzögerung Softwaremäßig einstellbar
Ausschaltdauer Softwaremäßig einstellbar
Sensor-/Aktorversorgung Class B
Spannung 24 VDC ±25%
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 1,9 A max. 0,3 V
Leistungsaufnahme max. 72 W pro IO-Link Class B Schnittstelle
Kurzschlussfest Ja
Überlastschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss
IO-Link im Master-Modus
Übertragungsraten
COM1 4,8 kBaud
COM2 38,4 kBaud
COM3 230,4 kBaud
Grenzwerte für COM3
max. Anschlusskapazität 22 nF (Kabel + IO-Link Device)
max. Last 96 Ω / 250 mA
Datenformat 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Paritybit (even), 1 Stoppbit
Buspegel 24 VDC (aktiv), 0 VDC (Ruhepegel)
IO-Link im Master-Modus oder im SIO-Modus "digitaler Ausgang"
Ausführung Bipolar, plus- und minus-schaltend
Kurzschlussspitzenstrom <1,3 A
Restspannung <0,7 VDC bei Nennstrom 0,25 A
Schaltspannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz und Halbleiterschalter
Spannungsabfall am Halbleiterschalter max. 0,5 VDC bei 0,25 A
Schaltverzögerung
0 → 1 <10 µs
1 → 0 <10 µs
Überlastschutz des C/Q-Ausgangs
Überstromschwelle Softwaremäßig einstellbar
Ausschaltdauer Softwaremäßig einstellbar
IO-Link im SIO-Modus "digitaler Ausgang"
Nennspannung 24 VDC
Ausgangsnennstrom 0,25 A
Summennennstrom mit Aktorversorgung max. 4 A
Ausgangsbeschaltung Sink oder Source
Schaltfrequenz (ohmsche Last) max. 500 Hz
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten
IO-Link im SIO-Modus "digitaler Eingang"
Nennspannung 24 VDC
Eingangsfilter
Hardware 300 ns
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 2,4 mA
Eingangswiderstand typ. 10 kΩ
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
IO-Link I/Q-Anschluss (digitaler Eingang)
Nennspannung 24 VDC
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 3,6 mA
Eingangsfilter
Hardware ≤60 µs
Software Default 1 ms, zwischen 0 und 25,5 ms einstellbar
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangswiderstand typ. 6,3 kΩ
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Bus zu IO-Link getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Lagerung 5 bis 95%
Transport 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 155 mm
Tiefe 42 mm
Gewicht 450 g
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
Materialnummer:
X67DS838B.L12
Beschreibung:
  • 2 IO-Link Kanäle (Port Class B)
  • 6 IO-Link Kanäle (Port Class A)
  • Port Class A: Zusätzlicher digitaler Eingang je IO-Link Anschluss
  • Jeder IO-Link Kanal als digitaler Ein- oder Ausgang konfigurierbar (SIO-Modus)
  • 24 VDC und GND für Sensor-/Aktorversorgung
  • Port Class B: Zusätzliche 24 VDC und GND für Sensor-/Aktorversorgung
  • NetTime-Zeitstempel: IO-Link Daten

Das Modul ist ein IO-Link Master, mit dem intelligente Sensoren und Aktoren nach dem IO-Link Standard angeschlossen werden können. Das Modul kann bis zu 8 IO-Link Devices bedienen. Alle IO-Link Kanäle können wahlweise auch im SIO-Modus betrieben und damit als digitale Ein- oder Ausgänge genutzt werden. Außerdem verfügt das Modul über 6 zusätzliche digitale Eingänge, welche unabhängig von der Konfiguration der IO-Link Kanäle verwendet werden können. Die Anschlüsse 7 und 8 sind als IO-Link Port Class B ausgeführt und verfügen über eine zusätzliche, galvanisch getrennte Versorgungsspannung.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.12 HW Upgrade (X67DS838B.L12) EXE / 4 MB
V6.0 HW Upgrade (X67DS838B.L12) EXE / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X67DS838B.L12 PDF / 3 MB
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.1 (X67DS838B.L12) EXE / 2 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X67 High Density ZIP / 709 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
U10 041745 0020 TÜV SÜD X67 PDF / 254 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo