X67AI1333

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 analoge Eingänge 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA
Allgemeines
B&R ID-Code 0xAB1C
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Versorgungsspannung, Busfunktion
Diagnose
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
I/O-Versorgung Ja, per Status-LED und SW-Status
Anschlusstechnik
X2X Link M12 B-codiert
Eingänge 4x M12 A-codiert
I/O-Versorgung M8 4-polig
Leistungsaufnahme
I/O-intern 3 W
X2X Link Versorgung 0,75 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
IP67, Ta = 0 - max. 60 °C
TÜV 05 ATEX 7201X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 18 bis 30 VDC
Integrierte Schutzfunktion Verpolungsschutz
Leistungsaufnahme
Sensorversorgung max. 12 W
Analoge Eingänge
Eingang 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA
Eingangsart Differenzeingang
Digitale Wandlerauflösung 16 Bit
Wandlungszeit 400 µs für alle Eingänge
Ausgabeformat INT
Ausgabeformat
Strom INT 0x0000 - 0x7FFFF / 1 LSB = 0x001 = 610,4 nA
Bürde <300 Ω
Eingangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung
Zulässiges Eingangssignal max. ±30 mA
Ausgabe des Digitalwertes unter Überlastbedingungen
Unterschreitung 0x0000
Überschreitung 0x7FFF
Wandlungsverfahren Sukzessive Approximation
max. Fehler
Gain
0 bis 20 mA 0,13%
4 bis 20 mA 0,14%
Offset
0 bis 20 mA 0,04%
4 bis 20 mA 0,11%
max. Gain-Drift 0 bis 20 mA = 0,013 %/°C
4 bis 20 mA = 0,0165 %/°C
max. Offset-Drift 0 bis 20 mA = 0,004 %/°C
4 bis 20 mA = 0,005 %/°C
Gleichtaktunterdrückung
DC >50 dB
50 Hz >50 dB
Gleichtaktbereich ±11 V
Übersprechen zwischen den Kanälen <-70 dB
Nichtlinearität <0,0092%
Isolationsspannung zwischen Eingang und Bus 500 Veff
Spannungsabfall bei 20 mA Typisch 4,5 V
Eingangsfilter
Eckfrequenz 1 kHz
Steilheit 40 dB
Sensorversorgung
Spannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 500 mA max. 2 VDC
Summenstrom max. 0,5 A
kurzschlussfest Ja
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
Kanal zu Bus getrennt

Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 85 mm
Tiefe 42 mm
Gewicht 205 g
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
Materialnummer:
X67AI1333
Beschreibung:
  • 4 analoge Eingänge 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA
  • 16 Bit digitale Wandlerauflösung
  • Grenzwerterkennung
  • Einstellbare digitale Eingangsfilter
  • Sehr kurze Zykluszeiten
  • Optimale Schirmableitung auf allen Kanälen

Das Modul ist mit 4 Eingängen mit 16 Bit digitaler Wandlerauflösung ausgestattet. Der Bereich des Eingangssignals beträgt je nach Auswahl entweder 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (X67AI1333) EXE / 2 MB
V3.0 HW Upgrade (X67AI1333) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X67AI1333) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X67AI1333 PDF / 1 MB
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X67 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 105 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X67 ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E115267 UL CoC X67 PDF / 345 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X67 PDF / 191 KB
EU Konformitätserklärung PLC X67 PDF / 674 KB
TÜV 05 ATEX 7201 X PDF / 5 MB
UK Declaration PLC X67 PDF / 469 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo