Allgemeines
| Speichergröße | 8 MByte |
| Anwenderspeicher | |
| garantierte Lösch-/Schreibzyklen | 100.000 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | 0 bis 2000 m, keine Einschränkung |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -40 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -40 bis 60°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
Materialnummer:
X20cMK0213Beschreibung:
X20 SafeKEY, beschichtet, 8 MByte, für X20SL81xx Serie, Lizenz-Funktionsumfang über X20MK-Konfigurator bestellbar