Kurzbeschreibung
| Busmodul | X20 Feldbus CPU Basis, Backplane für Feldbus CPU, Feldbus CPU Versorgungsmodul und zwei Schnittstellenmodule |
| Schnittstellen | 1x RS232-Anschaltung |
Allgemeines
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,35 W |
| I/O-intern | - |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| CCS | Ja |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
| KC | Ja |
I/O-Versorgung
| Nennspannung | 24 VDC |
| Zulässige Kontaktbelastung | 10 A |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | Bus zu RS232 nicht getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung | Linke und rechte X20 Abschlussplatte sind im Lieferumfang enthalten |
| Rastermaß | 87,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20BB42Beschreibung:
- Basis für alle X20 Feldbus CPUs
- 2 Steckplätze für Schnittstellenmodule
- RS232 Anschaltung
Das Busmodul ist eine Basis für alle X20 Feldbus CPUs. Sie ist mit 2 Steckplätzen für Schnittstellenmodule ausgestattet.
Im Lieferumfang sind die linke und die rechte Abschlussplatte enthalten.
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (X20BB42) | EXE / 747 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20BB42) | EXE / 936 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20BB42) | EXE / 745 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20BB42 | PDF / 104 KB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP/DXF X20(c)BBxx | ZIP / 1 MB |