Kurzbeschreibung
| Zubehör | C-Mount Objektiv |
Allgemeines
| Zulassung | CE |
Objektiv
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP65/IP67 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | - 20 bis 65 °C |
| Lagerung | - 20 bis 65 °C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 36,4 mm (verschraubt) |
| Durchmesser | 29 mm |
| Gewicht | 60 g |
Materialnummer:
VLE0C0500Beschreibung:
C-Mount 50 mm Optik, 150 lp/mm, F/1.8 - F/16, 2/3"
Optionales Zubehör
Objektive
| VLE0T0001 | C-Mount Linsentube, Innendurchmesser: 42 mm, Innenlänge: 55 mm |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Smart Camera Anwenderhandbuch | PDF / 12 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP C-Mount 50mm Objektiv | STP / 7 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung Machine Vision System | PDF / 192 KB |