Kurzbeschreibung
Zubehör Power Verbindungskabel, 4-polig, gerade, 20 m
Allgemeines
Anmerkung LABS- und Halogenfrei
Beständigkeit Flammwidrig, Mikrobenfest
Öl-, Säure- und Laugenbeständig
Ozon-, Seewasser- und UV-beständig
Kabelquerschnitte
AWG 4x AWG 15
mm² 4x 1,5 mm2
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Kabelaufbau
Gesamtschirmung Nicht geschirmt
Außenmantel
Material PUR
Farbe Schwarz RAL 9005
Leiter
Aderisolation Polypropylen (PP)
Aderfarben Braun, schwarz, blau, weiß
Typ Feindrähtig; Klasse 6
Verseilung Nicht verseilt
Steckverbindung
Typ 1x M12, L-kodiert, Female
Steckzyklen mind. 100
Kontakte 4 Versorgungskontakte
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung max. 63 VDC
Nennstrom 12 A pro Pin
Übertragungseigenschaften Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC11801
Übertragungsrate 100 MBit/s
Isolationswiderstand ≥100 MΩ
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Kabel IP67
M12 Stecker IP67 (gesteckt und verschraubt)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
feste Verlegung -25 bis 80°C
flexible Verlegung -25 bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 20 m
Durchmesser 9,6 mm
Biegeradius
feste Verlegung ≥4x Außendurchmesser
flexible Verlegung ≥7,5x Außendurchmesser
schleppkettentauglich Ja
Schleppkettendaten
Biegewechsel >8.000.000
Materialnummer:
VCA1L01.0200
Beschreibung:
- Power Anschlusskabel - 20 m - Stecker: gerade
Dokumentation Version (Datum) Download
FlashController - VFC42040.000P PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo