Allgemeines
| B&R ID-Code | 0xF241 |
| Reset-Taster | Ja |
| Status-LED |
Versorgungsspannung Status Verbindung LinkManager drahtlose Verbindung |
| Leistungsaufnahme | max. 5 W |
Funktionalität
| Datenübertragung / Frequenzbereich | |
| Integriertes Breitbandmodem | |
| LTE Band |
B1 (FDD 2100) IMT B3 (1800 +) DCS B8 (900) E-GSM B18 (800 or 850?) Japan #4 B19 (800 or 850?) Japan #5 |
| WCDMA/UMTS |
B1 (2100) IMT B6 (850) Japan #1 B8 (900) E-GSM |
| GPRS/EDGE |
B3 (1800) B8 (900) |
Controller
| Prozessor | |
| Typ | ARM Cortex A5 |
| Taktfrequenz | 563 MHz |
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Typ | Ethernet UPLINK1 |
| Ausführung | RJ45 geschirmt |
| Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge) |
| Übertragungsrate | max. 10/100 MBit/s |
| Übertragung | |
| Physik | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Halbduplex | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Autonegotiation | Ja |
| Auto-MDI/MDIX | Ja |
| Schnittstelle IF2 | |
| Typ | DEV1 |
| Ausführung | RJ45 geschirmt |
| Übertragungsrate | max. 10/100 MBit/s |
| Schnittstelle IF3 | |
| Typ | 4G/3G/GPRS |
| Ausführung | SMA female |
| Übertragungsrate |
Downlink: 50 MBit/s (10 MHz Bandweite) Uplink: 25 MBit/s (10 MHz Bandweite) |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 12 bis 24 VDC |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -25 bis 45°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95% |
| Lagerung | 5 bis 95% |
| Transport | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Material | Aluminium |
| Abmessungen | |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Tiefe | 97 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
Materialnummer:
0RMSM1135.4G-JPBeschreibung:
Secure Remote Maintenance -SiteManager, LTE/4G/3G; für die Region JAPAN 1x Ethernet 100Base-T Uplink Port, 1x GPRS/3G Uplink Port; 5 Device Agents, integrierte Firewall, 2x digitale Eingänge, 2x digitale Ausgänge, 24 VDC
Optionales Zubehör
Antennen
| 0RMSM.AMB-10 | GSM/3G/LTE Breitband Antenne Frequenzen: 750-1250, 1650-2700MHz, SMA male Stecker, 3m Kabel, Schraub- bzw. Loch-Montage, kompatibel zu 0RMSM1x35, Grundplatte für optimale Verstärkung benötigt, IP67 |
| 0RMSM.AMB-20 | GSM/3G/LTE Breitband Antenne Frequenzen: 750-1250, 1650-2700MHz, SMA male Stecker, 5m Kabel, Schraub- bzw. Loch-Montage, kompatibel zu 0RMSM1x35, Grundplatte für optimale Verstärkung benötigt, IP67 |
Feldklemmen
| 0TB6110.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 10-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.2 HW Upgrade (0RMSM1135.4G-JP) | EXE / 4 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Anwenderhandbuch Secure Remote Maintenance | PDF / 10 MB |
| Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| SiteManager Firmware 0RMSM1135 / 0RMSM1135-xx | ZIP / 12 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 0RMSM1135 DFX/STP Datei | ZIP / 4 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Konformitätserklärung | PDF / 808 KB |