Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 5 bis 40°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 85 mm |
| Höhe | 238,5 mm |
| Tiefe | 152,6 mm |
| Gewicht | 1 kg |
Materialnummer:
8F1TCA.DSAT0000I-1Beschreibung:
ACOPOStrak Einstellwerkzeug für die horizontale Feinpositionierung von Segmenten in Führungselementen
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8F1TCA.DSAT0000I-1 V1.5 | PDF / 159 KB |