Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 5°C bis 40°C
Lagerung -25°C bis 55°C
Transport -25°C bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5% bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 95%
Transport 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 837,5 mm
Höhe 155 mm
Tiefe 641,6 mm
Gewicht 47,4 kg
Materialnummer:
8F1GC.AC66.BA000-1
Beschreibung:
ACOPOStrak Führungselement CB, 135°
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOStrak Anwenderhandbuch PDF / 133 MB
Datenblatt 8F1GC.AC66.AA000-1 PDF / 629 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOStrak Führungselement C, 135° STEP Datei STP / 15 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo